|
|
06277Volantini a 2 razze in alluminio, lucidati |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino a raggi in alluminio. Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.Versione:Corona tornita e lucidata. Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini a razze con rivestimento in plastica.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06277-0080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  |  | 10,74 € | | 06277-0080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - |  |  | 10,74 € | | 06277-0100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  |  | 12,96 € | | 06277-0100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - |  |  | 12,96 € | | 06277-0125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  |  | 15,03 € | | 06277-0125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - |  |  | 15,03 € | | 06277-0160X14 | foro calibrato | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  |  | 19,34 € | | 06277-0160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - |  |  | 19,34 € | | 06277-0200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  |  | 32,02 € | | 06277-0200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - |  |  | 32,02 € | | 06277-0250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  |  | 50,68 € | | 06277-0250X26 | foro calibrato | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - |  |  | 50,68 € | | 06277-1080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 |  |  | 12,55 € | | 06277-1080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 |  |  | 12,55 € | | 06277-1100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 |  |  | 14,80 € | | 06277-1100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 |  |  | 14,80 € | | 06277-1125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 |  |  | 17,00 € | | 06277-1125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 |  |  | 17,00 € | | 06277-1160X14 | foro calibrato con cava | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 |  |  | 21,40 € | | 06277-1160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 |  |  | 21,40 € | | 06277-1200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 |  |  | 34,25 € | | 06277-1200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 |  |  | 34,25 € | | 06277-1250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 |  |  | 53,58 € | | 06277-1250X26 | foro calibrato con cava | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 |  |  | 53,58 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Impugnatura cilindrica fissa | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06277-2080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 15,95 € | | 06277-2080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 15,95 € | | 06277-2100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 18,15 € | | 06277-2100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 18,15 € | | 06277-2125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  |  | 21,22 € | | 06277-2125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  |  | 21,22 € | | 06277-2160X14 | foro calibrato | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 28,42 € | | 06277-2160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 28,42 € | | 06277-2200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 41,07 € | | 06277-2200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 41,07 € | | 06277-2250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 |  |  | 60,94 € | | 06277-2250X26 | foro calibrato | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 |  |  | 60,94 € | | 06277-3080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 17,80 € | | 06277-3080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 17,80 € | | 06277-3100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 20,02 € | | 06277-3100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 20,02 € | | 06277-3125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 |  |  | 23,13 € | | 06277-3125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 |  |  | 23,13 € | | 06277-3160X14 | foro calibrato con cava | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 30,48 € | | 06277-3160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 30,48 € | | 06277-3200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 43,30 € | | 06277-3200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 43,30 € | | 06277-3250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 |  |  | 63,69 € | | 06277-3250X26 | foro calibrato con cava | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 |  |  | 63,69 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Impugnatura cilindrica girevole | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06277-4080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 19,00 € | | 06277-4080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 19,00 € | | 06277-4100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 21,40 € | | 06277-4100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 21,40 € | | 06277-4125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 24,82 € | | 06277-4125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 24,82 € | | 06277-4160X14 | foro calibrato | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 31,18 € | | 06277-4160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 31,18 € | | 06277-4200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 43,82 € | | 06277-4200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 43,82 € | | 06277-4250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 64,73 € | | 06277-4250X26 | foro calibrato | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 64,73 € | | 06277-5080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 20,91 € | | 06277-5080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 20,91 € | | 06277-5100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 23,28 € | | 06277-5100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 23,28 € | | 06277-5125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 26,86 € | | 06277-5125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 26,86 € | | 06277-5160X14 | foro calibrato con cava | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 33,03 € | | 06277-5160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 33,03 € | | 06277-5200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 46,06 € | | 06277-5200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 46,06 € | | 06277-5250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 67,49 € | | 06277-5250X26 | foro calibrato con cava | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 67,49 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|