norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
06276-11_B

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:07375 Rondelle.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06276-11_B Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale 826 kB

Disegni

Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AB3
D1

D2D3D4D5D7HH2LL1L2L3T
CADAcc.PrezzoOrdinare
06276-11-125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 27,08 €
06276-11-125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 27,08 €
06276-11-160141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 31,60 €
06276-11-160161056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 31,60 €
06276-11-125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale424125123119,9M6M617,66,590,51854,53613,8 27,08 €
06276-11-125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale425125143119,9M6M617,66,590,51854,53616,3 27,08 €
06276-11-160142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160143625,2M8M619,46,5116,52076,54016,3 31,60 €
06276-11-160162056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale555160163625,2M8M619,48116,52076,54018,3 31,60 €