norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente), inserto filettato in acciaio con filettatura interna
06850_IG

Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente), inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.Nota:Nei modelli 06850-3205 e 06850-3206 la bussola è in ottone.Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06850_IG Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente), inserto filettato in acciaio con filettatura interna 159 kB

Disegni

Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente), inserto filettato in acciaio con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D3HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06850-3205KM5321622,411,210 1,30 €
06850-3206KM6321622,411,29 1,30 €
06850-4006KM64020281412 1,50 €
06850-4008KM84020281414 1,50 €
06850-4010KM104020281414 1,50 €
06850-5008KM850253517,514 2,15 €
06850-5010KM1050253517,514 2,15 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83