norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata
06247_E

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore nero.
Boccola in acciaio.
Versione:Acciaio zincato.Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06247_E Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata 185 kB

Disegni

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06247-22005EM52012187,5 0,61 €
06247-22006EM62012187,5 0,66 €
06247-22506EM6251522,59 0,64 €
06247-22508EM8251522,59 0,78 €
06247-23208EM832182912 0,99 €
06247-23210EM1032182912 1,18 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83