norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo
06160_A

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06160_A Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo 172 kB

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-106A32122110 0,76 €
06160-108A40142614 1,38 €
06160-110A50183420 1,97 €
06160-112A63204225 2,76 €
06160-116A80255230 5,04 €
06160-120A100326538 9,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83