norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli zigrinati con filettatura interna
06094_IG

Pomelli zigrinati con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in resina termoplastica.
Bussola in ottone o acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura antracite.
Acciaio inox finitura naturale.
Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06094_IG Pomelli zigrinati con filettatura interna 262 kB

Disegni

Pomelli zigrinati con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaMateriale
componenti
DD1D2D3HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06094-003filettatura internaottoneM315111311,54,34,5 1,43 €
06094-004filettatura internaottoneM415111311,54,36 1,21 €
06094-005filettatura internaottoneM515111311,54,36 1,21 €
06094-0003filettatura internaacciaio inoxM315111311,54,34,5 1,83 €
06094-0004filettatura internaacciaio inoxM415111311,54,36 1,74 €
06094-0005filettatura internaacciaio inoxM515111311,54,36 1,93 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83