norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata
06461_SE

Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06461_SE Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata 251 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura esterna e tappo di protezione, parti metalliche in acciaio inox, finitura satinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniColore
corpo base
Superficie
corpo base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06461-92061X152nero RAL 9005satinatoM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92061X202nero RAL 9005satinatoM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92061X252nero RAL 9005satinatoM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92061X302nero RAL 9005satinatoM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92061X402nero RAL 9005satinatoM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,20 €
06461-92061X502nero RAL 9005satinatoM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,20 €
06461-92061X602nero RAL 9005satinatoM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,20 €
06461-92081X152nero RAL 9005satinatoM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92081X202nero RAL 9005satinatoM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92081X252nero RAL 9005satinatoM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92081X302nero RAL 9005satinatoM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92081X402nero RAL 9005satinatoM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,20 €
06461-92081X502nero RAL 9005satinatoM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,20 €
06461-92081X602nero RAL 9005satinatoM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,20 €
06461-92101X202nero RAL 9005satinatoM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92101X252nero RAL 9005satinatoM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92101X302nero RAL 9005satinatoM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,48 €
06461-92101X402nero RAL 9005satinatoM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,20 €
06461-92101X502nero RAL 9005satinatoM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,20 €
06461-92101X602nero RAL 9005satinatoM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 12,20 €
06461-93081X203nero RAL 9005satinatoM82016212211809141,5102454,558,522 13,17 €
06461-93081X253nero RAL 9005satinatoM82516212211809141,5102454,558,522 13,17 €
06461-93081X303nero RAL 9005satinatoM83016212211809141,5102454,558,522 13,17 €
06461-93081X403nero RAL 9005satinatoM84016212211809141,5102454,558,522 13,90 €
06461-93081X503nero RAL 9005satinatoM85016212211809141,5102454,558,522 13,90 €
06461-93081X603nero RAL 9005satinatoM86016212211809141,5102454,558,522 13,90 €
06461-93101X203nero RAL 9005satinatoM102016212211809141,5102454,558,522 13,17 €
06461-93101X253nero RAL 9005satinatoM102516212211809141,5102454,558,522 13,17 €
06461-93101X303nero RAL 9005satinatoM103016212211809141,5102454,558,522 13,17 €
06461-93101X403nero RAL 9005satinatoM104016212211809141,5102454,558,522 13,90 €
06461-93101X503nero RAL 9005satinatoM105016212211809141,5102454,558,522 13,90 €
06461-93101X603nero RAL 9005satinatoM106016212211809141,5102454,558,522 13,90 €