norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in cromatura lucida.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06450_HV Maniglia a leva con filettatura interna, cromato lucido 202 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna, cromato lucido

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06450-9036argentocromato lucido9M3681111,521,4411,924272227,76,412 6,39 €
06450-9046argentocromato lucido9M4681111,521,4411,924272227,76,412 6,39 €
06450-9056argentocromato lucido9M5681111,521,4411,924272227,76,412 6,39 €
06450-0036argentocromato lucido0M3910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-0046argentocromato lucido0M4910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-0056argentocromato lucido0M5910131424,5414,530333037716 6,73 €
06450-1046argentocromato lucido1M4910131424,5414,531344047716 6,73 €
06450-1056argentocromato lucido1M5910131424,5414,531344047716 6,73 €
06450-1066argentocromato lucido1M6910131424,5414,531344047716 6,73 €
06450-2066argentocromato lucido2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,46 €
06450-2086argentocromato lucido2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,46 €
06450-3086argentocromato lucido3M81416212237102454,558,580911122 9,26 €
06450-3106argentocromato lucido3M101416212237102454,558,580911122 9,26 €
06450-4106argentocromato lucido4M1017192727,54310276367,5951091324 10,81 €
06450-4126argentocromato lucido4M1217192727,54310276367,5951091324 10,81 €
06450-5126argentocromato lucido5M1223233132491231,57377,51101261526 13,54 €
06450-5166argentocromato lucido5M1623233132491231,57377,51101261526 13,54 €