norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio in zinco con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio brunito
06450-10_STM

Leve di serraggio in zinco con filettatura interna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Materiale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06450-10_STM Leve di serraggio in zinco con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio brunito 213 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06450-10-208181nero RAL 9005finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-208182arancio puro RAL 2004finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-208183giallo navone RAL 1021finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-208184rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-208185verde segnale RAL 6032finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-208186blu traffico RAL 5017finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-208187grigio luce RAL 7035finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-208188grigio finestra RAL 7040finitura opaca2M82538,527,752,655,66577,5102210 20,09 €
06450-10-310181nero RAL 9005finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-310182arancio puro RAL 2004finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-310183giallo navone RAL 1021finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-310184rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-310185verde segnale RAL 6032finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-310186blu traffico RAL 5017finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-310187grigio luce RAL 7035finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-310188grigio finestra RAL 7040finitura opaca3M10304733,964,468,6809511,22410 21,42 €
06450-10-410181nero RAL 9005finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-410182arancio puro RAL 2004finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-410183giallo navone RAL 1021finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-410184rosso traffico RAL 3020finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-410185verde segnale RAL 6032finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-410186blu traffico RAL 5017finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-410187grigio luce RAL 7035finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-410188grigio finestra RAL 7040finitura opaca4M103053,137,272,877,39511013,22710 23,43 €
06450-10-512181nero RAL 9005finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-512182arancio puro RAL 2004finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-512183giallo navone RAL 1021finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-512184rosso traffico RAL 3020finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-512185verde segnale RAL 6032finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-512186blu traffico RAL 5017finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-512187grigio luce RAL 7035finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
06450-10-512188grigio finestra RAL 7040finitura opaca5M123559,141,98387,5110127,515,43310 25,82 €
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
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83