norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici funzioni serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella.
Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06342_PB Leve di serraggio piatte con foro calibrato 119 kB

Disegni

Leve di serraggio piatte con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioXA=Lunghezza manigliaA1D

D1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
06342-106foro calibrato675152582014228,5 13,78 €
06342-108foro calibrato875152582014228,5 13,78 €
06342-110foro calibrato1075152582014228,5 13,78 €
06342-112foro calibrato1210015331025172710 16,33 €
06342-116foro calibrato1610015331025172710 16,33 €
06342-120foro calibrato2012815411230203611,5 20,79 €
06342-124foro calibrato2412815411230203611,5 20,79 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83