norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione:Corpo base anodizzato colore nero.Nota:Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico.
La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.
Su richiesta:Interruttore di prossimità.Accessori:- Braccio di spinta 05620
- Adattatore 05625
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05610_A Staffa girevole pneumatica, forma A 261 kB

Disegni

Staffa girevole pneumatica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaDimensioniA

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
05610-1121con rotazione destrorsaA12350103120248M54,3M5M54,3 294,89 €
05610-1161con rotazione destrorsaA1641-2113121288M54,3M5M54,3 303,22 €
05610-2121con rotazione sinistrorsaA12350103120248M54,3M5M54,3 294,89 €
05610-2161con rotazione sinistrorsaA1641-2113121288M54,3M5M54,3 303,22 €
N. ordineH

H1H2H3H4H5H6Corsa
S
LS1S2TT1F1
N
AccessoriCADAcc.PrezzoOrdinare
05610-11217610570115126211640795153005620-12, 05625-1216 294,89 €
05610-11617610570115126211642794,5156005620-16, 05625-1216 303,22 €
05610-21217610570115126211640795153005620-12, 05625-1216 294,89 €
05610-21617610570115126211642794,5156005620-16, 05625-1216 303,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83