norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mezzo cilindro profilato in ottone, zinco o plastica.Versione:Zinco nichelato.Nota:I mezzi cilindri profilati possono essere utilizzati in combinazione con le leve girevoli. Vengono montati all'interno delle leve girevoli e servono, ad esempio, per la chiusura di quadri elettrici. Il cilindro di chiusura è un mezzo cilindro, il che significa che si può chiudere solo da un lato (esterno).

Forma A: i mezzi cilindri profilati di forma A vengono forniti con due chiavi. La serratura è a chiusura singola, ovvero ogni serratura può essere aperta solo con le due chiavi in dotazione.

Forma B: i mezzi cilindri profilati di forma B vengono forniti con due chiavi. La chiusura è a chiave unificata, cioè tutte le serrature possono essere aperte con la stessa chiave (chiusura 1333).

Forma C: mezzo cilindro profilato con doppia mappa, azionamento 3 mm.

Forma D: mezzo cilindro profilato con doppia mappa, azionamento 5 mm.

"Forma E: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 6 mm.

"Forma F: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 7 mm.

"Forma G: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 8 mm.

Forma H: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 6 mm.

Forma I: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 10 mm.

Forma J: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 7 mm.

Forma K: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 8 mm.

Forma L: mezzo cilindro profilato con azionamento a intaglio.

Forma M: Inserto di copertura.

Forma N: Inserto di copertura autobloccante.
Accessori:05600-01 Leva girevole in plastica per cilindri profilati.
05600-02 Leva girevole in plastica.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05601 Mezzo cilindro profilato per leva girevole 187 kB
 Nota tecnica - Maniglie girevoli 360 kB

Disegni (sintesi completa)

Mezzo cilindro profilato per leva girevole

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-00Mezzo cilindro profilatoa chiusura singolaAottonechiave1017M533194031 24,87 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-01Mezzo cilindro profilatouniversaleBzincochiave1017M533194030,5 7,46 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-02Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaCzincodoppio incavo 3 mm1017M533194031 5,68 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-03Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaDzincodoppio incavo 5 mm1017M533194031 5,68 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-04Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaEzincoquadro 6 mm1017M533194031 5,68 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-05Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaFzincoquadro 7 mm1017M533194031 5,68 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma G

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma G

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-06Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaGzincoquadro 8 mm1017M533194031 5,68 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma H

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma H

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-07Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaHzincoa triangolo da 6mm1017M533194031 5,68 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma I

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma I

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-08Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaIzinco-1017M533194031 5,68 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma J

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma J

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-09Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaJzincoa triangolo da 7mm1017M533194031 5,68 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-10Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaKzincoa triangolo 8 mm1017M533194031 5,68 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1FormaMateriale
corpo base
AzionamentoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-11Mezzo cilindro profilatoBloccaggio con inserto di coperturaLzincointaglio1017M533194031 6,04 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma M

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Materiale
corpo base
FormaB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-12Inserto di coperturaTappo ciecoGF30M10175,533194030,5 1,78 €

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma N

Maggiori informazioni

Disegni

Mezzo cilindro profilato per leva girevole, Forma N

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Materiale
corpo base
FormaB

DD1HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05601-13Inserto di coperturaTappo ciecoGF30N10175,533194030,5 2,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83