norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla
04624-70

Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:I cilindri a vite ad azione singola con ritorno a molla sono caratterizzati da un design compatto e sono quindi spesso utilizzati come cilindri di serraggio. Possono essere posizionati a distanze molto ravvicinate tra loro. I cilindri a vite possono essere utilizzati senza superficie di serraggio contrapposta grazie alla limitazione della corsa interna. I raschiatori doppi installati di serie impediscono le perdite dinamiche e aumentano così la durata dei cilindri a vite. Il pistone viene riportato in posizione di partenza mediante una molla integrata.Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:I cilindri a vite possono sopportare carichi massimi sia in stato di serraggio che di allentamento.
Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati.
Un anello di tenuta sul fondo del foro di avvitamento sigilla il cilindro a vite.
Grazie alla struttura a stantuffo, non è necessario ventilare la sede dell'asta.

I cilindri a vite devono essere protetti da sostanze aggressive taglienti e refrigeranti.

I pressori per la forma B non sono compresi nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 400 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
Può essere utilizzato senza superficie di serraggio contrapposta.
- Carichi possibili in posizione retratta.
- Alimentazione a pressione senza fili.
Accessori:Forma B:
- Perno d'appoggio 02153.
- Supporti oscillanti 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
Nota disegno:
1) Profilo di installazione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04624-70 Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla 339 kB

Disegni (sintesi completa)

Cilindro idraulico a vite ad azione singola con ritorno a molla

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
D

GHH1H2H3H8H9H10CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-70-1210230711A1210canali forati6M22x1,538277315626,5 65,76 €
04624-70-1612230711A1612canali forati6M26x1,546,5348319733,5 73,13 €
04624-70-2015230711A2015canali forati7M30x1,556438423742,5 85,13 €
04624-70-2516230711A2516canali forati7M38x1,559,545,511526,51045 97,98 €
04624-70-3220230711A3220canali forati8M48x1,58771,5127401171 174,80 €
N. ordineFormaDiametro
del pistone
LRSWForza di serraggio
a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio
a 400 bar
(kN)
Forza di ritorno
della molla
min. (N)
Fabbisogno di olio / 10 mm
Corsa
(cm³)
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-70-1210230711A123125241,14,5301,1340 65,76 €
04624-70-1612230711A1634352728502,0150 73,13 €
04624-70-2015230711A204050323,112,5753,1460 85,13 €
04624-70-2516230711A255270414,919,61254,9180 97,98 €
04624-70-3220230711A3262100508322008,04225 174,80 €

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-70-1210230811B1210canali forati6M22x1,5M645277105,56,515626,5 73,13 €
04624-70-1612230811B1612canali forati6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 79,19 €
04624-70-2015230811B2015canali forati7M30x1,5M865,543813,56823742,5 88,71 €
04624-70-2516230811B2516canali forati7M38x1,5M868,545,511147826,51045 105,83 €
04624-70-3220230811B3220canali forati8M48x1,5M129871,51218912401171 183,13 €
N. ordineFormaDiametro
del pistone
LSW1Forza di serraggio
a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio
a 400 bar
(kN)
Forza di ritorno
della molla
min. (N)
Fabbisogno di olio / 10 mm
Corsa
(cm³)
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-70-1210230811B1231101,14,5301,1340 73,13 €
04624-70-1612230811B16341328502,0150 79,19 €
04624-70-2015230811B2040173,112,5753,1460 88,71 €
04624-70-2516230811B2552194,919,61254,9180 105,83 €
04624-70-3220230811B3262248322008,04225 183,13 €

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
D

GHH1H2H3H8H9H10CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-70-1210230911C1210canali forati6M22x1,545,527710,515626,5 115,35 €
04624-70-1612230911C1612canali forati6M26x1,5543481119733,5 116,53 €
04624-70-2015230911C2015canali forati7M30x1,569,543817,523742,5 142,69 €
04624-70-2516230911C2516canali forati7M38x1,572,545,5111826,51045 159,34 €
04624-70-3220230911C3220canali forati8M48x1,510071,51220401171 233,06 €
N. ordineFormaDiametro
del pistone
LSWForza di serraggio
a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio
a 400 bar
(kN)
Forza di ritorno
della molla
min. (N)
Fabbisogno di olio / 10 mm
Corsa
(cm³)
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-70-1210230911C1231241,14,5301,1340 115,35 €
04624-70-1612230911C16342728502,0150 116,53 €
04624-70-2015230911C2040323,112,5753,1460 142,69 €
04624-70-2516230911C2552414,919,61254,9180 159,34 €
04624-70-3220230911C3262508322008,04225 233,06 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83