norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o EN AW-7022.Versione:verniciato, alluminio non trattato.Nota:Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali 02270.

Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04070 Staffe dentellate acciaio e alluminio 169 kB

Disegni

Staffe dentellate acciaio e alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
LAB1B2B3E1E2F
kN
per
vite
CADAcc.PrezzoOrdinare
04070-06acciaio da bonifica5010720810204,82M6 11,24 €
04070-08acciaio da bonifica60129251013228,77M8 13,70 €
04070-10acciaio da bonifica8015113012153013,9M10 13,70 €
04070-12acciaio da bonifica10020144014214020,2M12/M14 15,84 €
04070-16acciaio da bonifica12525185018264537,8M16/M18 25,12 €
04070-20acciaio da bonifica16030226022306058,8M20/M22 39,18 €
04070-24acciaio da bonifica20030267026358084,7M24 61,81 €
04070-206alluminio5010720810204,82M6 24,63 €
04070-208alluminio60129251013228,77M8 24,63 €
04070-210alluminio8015113012153013,9M10 24,63 €
04070-212alluminio10020144014214020,2M12/M14 24,63 €
04070-216alluminio12525185018264537,8M16/M18 32,87 €
04070-220alluminio16030226022306058,8M20/M22 56,43 €
04070-224alluminio20030267026358084,7M24 109,54 €