norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox
04232_IG

Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva elettrolucidata o sabbiata.
Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.
Nota:Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04232_IG Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox 183 kB

Disegni

Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-7541003lucidatura elettroliticaM312613,811,5913,52227,510,550 14,58 €
04232-8541003lucidatura elettroliticaM312614,411,5913,52833,510,645 14,58 €
04232-9541003lucidatura elettroliticaM312614,411,5913,536,241,711,590 14,58 €
04232-7541004lucidatura elettroliticaM412613,811,5913,52227,510,550 14,58 €
04232-8541004lucidatura elettroliticaM412614,411,5913,52833,510,645 14,58 €
04232-9541004lucidatura elettroliticaM412614,411,5913,536,241,711,590 14,58 €
04232-0541004lucidatura elettroliticaM415,48181311,417,252,359,112,5100 15,48 €
04232-0541005lucidatura elettroliticaM515,48181311,417,252,359,112,5100 15,48 €
04232-1541005lucidatura elettroliticaM518921,51514,72270,479,21,24120 18,24 €
04232-1541006lucidatura elettroliticaM618921,51514,72270,479,21,24120 18,24 €
04232-2541008lucidatura elettroliticaM8271133,32418,328,8961081,58350 25,28 €
04232-7541303sabbiataM312613,811,5913,52227,510,550 13,12 €
04232-8541303sabbiataM312614,411,5913,52833,510,645 13,12 €
04232-9541303sabbiataM312614,411,5913,536,241,711,590 13,12 €
04232-7541304sabbiataM412613,811,5913,52227,510,550 13,12 €
04232-8541304sabbiataM412614,411,5913,52833,510,645 13,12 €
04232-9541304sabbiataM412614,411,5913,536,241,711,590 13,12 €
04232-0541304sabbiataM415,48181311,417,252,359,112,5100 13,96 €
04232-0541305sabbiataM515,48181311,417,252,359,112,5100 13,96 €
04232-1541305sabbiataM518921,51514,72270,479,21,24120 16,43 €
04232-1541306sabbiataM618921,51514,72270,479,21,24120 16,43 €
04232-2541308sabbiataM8271133,32418,328,8961081,58350 22,75 €