norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in plastica PA 6.6 rinforzata con fibra di vetro.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04232-14_IG_Datasheet_32183_Leve_eccentriche_in_plastica_con_filettatura_interna_rondella_di_pressione_in_plastica--it 178 kB

Disegni

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna, rondella di pressione in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-14-152110504232-1521105acciaioneroM516922161423,271,579,61,152,5125 5,62 €
04232-14-152110604232-1521106acciaioneroM616922161423,271,579,61,152,5125 5,62 €
04232-14-252110804232-2521108acciaioneroM825113324,216,327,91001101,55170 6,59 €
04232-14-153110504232-1531105acciaio inoxneroM516922161423,271,579,61,152,5125 8,50 €
04232-14-153110604232-1531106acciaio inoxneroM616922161423,271,579,61,152,5125 8,50 €
04232-14-253110804232-2531108acciaio inoxneroM825113324,216,327,91001101,55170 9,88 €
04232-14-1521840504232-15218405acciaiorosso traffico RAL 3020M516922161423,271,579,61,152,5125 5,62 €
04232-14-1521840604232-15218406acciaiorosso traffico RAL 3020M616922161423,271,579,61,152,5125 5,62 €
04232-14-2521840804232-25218408acciaiorosso traffico RAL 3020M825113324,216,327,91001101,55170 6,59 €
04232-14-1531840504232-15318405acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516922161423,271,579,61,152,5125 8,50 €
04232-14-1531840604232-15318406acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616922161423,271,579,61,152,5125 8,50 €
04232-14-2531840804232-25318408acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M825113324,216,327,91001101,55170 9,88 €