norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
03186

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno:
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03186 Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico 181 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L3L5L6Corsa
S
forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
03186-010A101619257925132,531101530M6 76,23 €
03186-012A12202332913313335101535M8 86,88 €
03186-016A16252840106,541,513342102050M10 97,15 €
03186-020A20303340114,541,513350103663M10 113,19 €
03186-025A253842501345113360102073M10 128,89 €

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica, perno di bloccaggio cilindrico e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L2L3L5L6Corsa
S
forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
03186-110B10161925792536,5132,531101530M6 84,84 €
03186-112B12202332913344,513335101535M8 98,24 €
03186-116B16252840106,541,55313342102050M10 106,86 €
03186-120B20303340114,541,55313350103663M10 124,36 €
03186-125B253842501345162,513360102073M10 139,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83