norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:

Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.4308.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.

Versione:Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Utilizzo:Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.Vantaggi:- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 03099-35_B_Datasheet_32335_Perno_d_arresto_con_leva_acciaio_inox_con_guida_interna_forma_B_senza_calotta_barra_con_dado--it 308 kB

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, forma B, senza calotta barra, con dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-35-10505101B5M10x11645,8251593613171,3814 18,61 €
03099-35-10506121B6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 20,52 €
03099-35-10508161B8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 23,02 €
03099-35-10510201B10M20x1,524,880,550301761222302,82060 28,62 €