norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione
d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Materiale:Barra di bloccaggio 1.0503.
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra in materiale termoplastico PA.
Versione:Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021.
- arancione RAL 2004.
- giallo navone RAL 1021.
- rosso RAL 3020.
- verde segnale RAL 6032.
- blu RAL 5017.
- grigio chiaro RAL 7035.
Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota disegno:
Forma A: senza calotta barra senza dado.
Forma B: senza calotta barra con dado.
Forma C: con calotta barra senza dado.
Forma D: con calotta barra con dado.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-12 Perno d'arresto con leva con battuta 285 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con leva con battuta
Perno d'arresto con leva con battuta

Perno d'arresto con leva acciaio
con battuta, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio 
con battuta, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-12-0408201Asenza calotta in plastica, senza controdado8M20x1,520715030186122,3202060 18,08 €
03099-12-040812Asenza calotta in plastica, senza controdado8M121247,4301910,83,682,312815 13,57 €
03099-12-0406121Asenza calotta in plastica, senza controdado6M12x1,51247,4301910,83,681,812815 13,57 €
03099-12-0412201Asenza calotta in plastica, senza controdado12M20x1,520715030186123202060 18,08 €
03099-12-0406161Asenza calotta in plastica, senza controdado6M16x1,51661,2402614,44,8101,8161535 16,25 €
03099-12-0406101Asenza calotta in plastica, senza controdado6M10x11038,525159361,810814 13,33 €
03099-12-041016Asenza calotta in plastica, senza controdado10M161661,2402614,44,8102,8161535 16,25 €
03099-12-040510Asenza calotta in plastica, senza controdado5M101038,525159361,310814 13,33 €
03099-12-0410201Asenza calotta in plastica, senza controdado10M20x1,520715030186122,8202060 18,08 €
03099-12-040512Asenza calotta in plastica, senza controdado5M121247,4301910,83,681,312815 13,57 €
03099-12-040820Asenza calotta in plastica, senza controdado8M2020715030186122,3202060 18,08 €
03099-12-040410Asenza calotta in plastica, senza controdado4M101038,52515936110814 13,33 €
03099-12-0408121Asenza calotta in plastica, senza controdado8M12x1,51247,4301910,83,682,312815 13,57 €
03099-12-041220Asenza calotta in plastica, senza controdado12M2020715030186123202060 18,08 €
03099-12-0410161Asenza calotta in plastica, senza controdado10M16x1,51661,2402614,44,8102,8161535 16,25 €
03099-12-0404101Asenza calotta in plastica, senza controdado4M10x11038,52515936110814 13,33 €
03099-12-040612Asenza calotta in plastica, senza controdado6M121247,4301910,83,681,812815 13,57 €
03099-12-0408161Asenza calotta in plastica, senza controdado8M16x1,51661,2402614,44,8102,3161535 16,25 €
03099-12-040816Asenza calotta in plastica, senza controdado8M161661,2402614,44,8102,3161535 16,25 €
03099-12-0405101Asenza calotta in plastica, senza controdado5M10x11038,525159361,310814 13,33 €
03099-12-0405121Asenza calotta in plastica, senza controdado5M12x1,51247,4301910,83,681,312815 13,57 €
03099-12-041020Asenza calotta in plastica, senza controdado10M2020715030186122,8202060 18,08 €
03099-12-040616Asenza calotta in plastica, senza controdado6M161661,2402614,44,8101,8161535 16,25 €
03099-12-040610Asenza calotta in plastica, senza controdado6M101038,525159361,810814 13,33 €

Perno d'arresto con leva acciaio
con battuta, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio
con battuta, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-12-050812Bsenza calotta in plastica, con controdado8M121247,4301910,83,682,31219815 13,66 €
03099-12-051020Bsenza calotta in plastica, con controdado10M2020715030186122,820302060 18,92 €
03099-12-050510Bsenza calotta in plastica, con controdado5M101038,525159361,31017814 13,50 €
03099-12-050612Bsenza calotta in plastica, con controdado6M121247,4301910,83,681,81219815 13,66 €
03099-12-0505101Bsenza calotta in plastica, con controdado5M10x11038,525159361,31017814 13,50 €
03099-12-0510161Bsenza calotta in plastica, con controdado10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 16,42 €
03099-12-050816Bsenza calotta in plastica, con controdado8M161661,2402614,44,8102,316241535 16,42 €
03099-12-0508121Bsenza calotta in plastica, con controdado8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 13,66 €
03099-12-050512Bsenza calotta in plastica, con controdado5M121247,4301910,83,681,31219815 13,66 €
03099-12-051016Bsenza calotta in plastica, con controdado10M161661,2402614,44,8102,816241535 16,42 €
03099-12-0508161Bsenza calotta in plastica, con controdado8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 16,42 €
03099-12-050410Bsenza calotta in plastica, con controdado4M101038,5251593611017814 13,50 €
03099-12-050610Bsenza calotta in plastica, con controdado6M101038,525159361,81017814 13,50 €
03099-12-050616Bsenza calotta in plastica, con controdado6M161661,2402614,44,8101,816241535 16,42 €
03099-12-0506161Bsenza calotta in plastica, con controdado6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 16,42 €
03099-12-0504101Bsenza calotta in plastica, con controdado4M10x11038,5251593611017814 13,50 €
03099-12-050820Bsenza calotta in plastica, con controdado8M2020715030186122,320302060 18,92 €
03099-12-0506121Bsenza calotta in plastica, con controdado6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 13,66 €
03099-12-0506101Bsenza calotta in plastica, con controdado6M10x11038,525159361,81017814 13,50 €
03099-12-0505121Bsenza calotta in plastica, con controdado5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 13,66 €
03099-12-051220Bsenza calotta in plastica, con controdado12M202071503018612320302060 18,92 €
03099-12-0508201Bsenza calotta in plastica, con controdado8M20x1,520715030186122,320302060 18,92 €
03099-12-0510201Bsenza calotta in plastica, con controdado10M20x1,520715030186122,820302060 18,92 €
03099-12-0512201Bsenza calotta in plastica, con controdado12M20x1,52071503018612320302060 18,92 €

Perno d'arresto con leva acciaio
con battuta, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio 
con battuta, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoColore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-12-060410Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70214M101039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-060510Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M101039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-060610Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M101039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-0604101Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70214M10x11039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-0605101Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M10x11039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-0606101Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M10x11039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-060512Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M121248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-060612Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M121248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-060812Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M121248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-0605121Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M12x1,51248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-0606121Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M12x1,51248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-0608121Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M12x1,51248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-060616Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M161662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-060816Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M161662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-061016Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M161662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-0606161Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-0608161Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-0610161Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-060820Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M202072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-061020Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M202072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-061220Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702112M202072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-0608201Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-0610201Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-0612201Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-0604102Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20044M101039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-0605102Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M101039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-0606102Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M101039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-06041012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20044M10x11039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-06051012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M10x11039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-06061012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M10x11039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-0605122Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M121248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-0606122Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M121248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-0608122Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M121248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-06051212Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M12x1,51248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-06061212Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M12x1,51248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-06081212Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M12x1,51248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-0606162Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M161662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-0608162Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M161662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-0610162Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M161662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-06061612Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-06081612Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-06101612Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-0608202Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M202072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-0610202Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M202072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-0612202Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200412M202072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-06082012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-06102012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-06122012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200412M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-06041016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10214M101039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-06051016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M101039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-06061016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M101039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-060410116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10214M10x11039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-060510116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M10x11039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-060610116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M10x11039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-06051216Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M121248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-06061216Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M121248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-06081216Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M121248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-060512116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M12x1,51248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-060612116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M12x1,51248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-060812116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M12x1,51248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-06061616Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M161662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-06081616Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M161662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-06101616Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M161662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-060616116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-060816116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-061016116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-06082016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M202072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-06102016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M202072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-06122016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102112M202072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-060820116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-061020116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-061220116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102112M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-06041084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30204M101039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-06051084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M101039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-06061084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M101039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-060410184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30204M10x11039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-060510184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M10x11039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-060610184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M10x11039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-06051284Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M121248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-06061284Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M121248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-06081284Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M121248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-060512184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M12x1,51248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-060612184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M12x1,51248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-060812184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M12x1,51248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-06061684Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M161662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-06081684Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M161662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-06101684Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M161662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-060616184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-060816184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-061016184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-06082084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M202072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-06102084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M202072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-06122084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302012M202072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-060820184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-061020184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-061220184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302012M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-06041086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60324M101039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-06051086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M101039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-06061086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M101039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-060410186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60324M10x11039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-060510186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M10x11039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-060610186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M10x11039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-06051286Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M121248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-06061286Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M121248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-06081286Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M121248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-060512186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M12x1,51248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-060612186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M12x1,51248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-060812186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M12x1,51248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-06061686Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M161662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-06081686Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M161662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-06101686Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M161662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-060616186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-060816186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-061016186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-06082086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M202072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-06102086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M202072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-06122086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603212M202072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-060820186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-061020186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-061220186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603212M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-06041087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50174M101039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-06051087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M101039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-06061087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M101039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-060410187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50174M10x11039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-060510187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M10x11039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-060610187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M10x11039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-06051287Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M121248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-06061287Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M121248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-06081287Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M121248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-060512187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M12x1,51248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-060612187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M12x1,51248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-060812187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M12x1,51248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-06061687Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M161662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-06081687Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M161662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-06101687Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M161662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-060616187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-060816187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-061016187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-06082087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M202072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-06102087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M202072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-06122087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501712M202072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-060820187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-061020187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-061220187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501712M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-06041088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70354M101039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-06051088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M101039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-06061088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M101039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-060410188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70354M10x11039,426,31510,94,96110814 13,87 €
03099-12-060510188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M10x11039,426,31510,94,961,310814 13,87 €
03099-12-060610188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M10x11039,426,31510,94,961,810814 13,87 €
03099-12-06051288Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M121248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-06061288Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M121248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-06081288Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M121248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-060512188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M12x1,51248,531,519135,881,312815 14,16 €
03099-12-060612188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M12x1,51248,531,519135,881,812815 14,16 €
03099-12-060812188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M12x1,51248,531,519135,882,312815 14,16 €
03099-12-06061688Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M161662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-06081688Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M161662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-06101688Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M161662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-060616188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 16,92 €
03099-12-060816188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 16,92 €
03099-12-061016188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 16,92 €
03099-12-06082088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M202072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-06102088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M202072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-06122088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703512M202072,851,63021,59,5123202060 19,19 €
03099-12-060820188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 19,19 €
03099-12-061020188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 19,19 €
03099-12-061220188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703512M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 19,19 €

Perno d'arresto con leva acciaio
con battuta, Forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio 
con battuta, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoColore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-12-070410Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70214M101039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-070510Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70215M101039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-070610Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M101039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-0704101Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70214M10x11039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-0705101Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70215M10x11039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-0706101Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M10x11039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-070512Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70215M121248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-070612Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M121248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-070812Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M121248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-0705121Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70215M12x1,51248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-0706121Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M12x1,51248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-0708121Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M12x1,51248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-070616Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M161662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-070816Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M161662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-071016Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702110M161662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-0706161Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-0708161Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-0710161Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702110M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-070820Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M202072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-071020Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702110M202072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-071220Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702112M202072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-0708201Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-0710201Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-0712201Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-0704102Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20044M101039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-0705102Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20045M101039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-0706102Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M101039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-07041012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20044M10x11039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-07051012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20045M10x11039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-07061012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M10x11039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-0705122Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20045M121248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-0706122Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M121248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-0708122Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M121248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-07051212Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20045M12x1,51248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-07061212Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M12x1,51248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-07081212Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M12x1,51248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-0706162Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M161662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-0708162Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M161662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-0710162Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200410M161662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-07061612Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-07081612Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-07101612Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200410M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-0708202Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M202072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-0710202Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200410M202072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-0712202Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200412M202072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-07082012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-07102012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200410M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-07122012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200412M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-07041016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10214M101039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-07051016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10215M101039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-07061016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M101039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-070410116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10214M10x11039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-070510116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10215M10x11039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-070610116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M10x11039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-07051216Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10215M121248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-07061216Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M121248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-07081216Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M121248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-070512116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10215M12x1,51248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-070612116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M12x1,51248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-070812116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M12x1,51248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-07061616Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M161662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-07081616Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M161662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-07101616Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102110M161662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-070616116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-070816116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-071016116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102110M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-07082016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M202072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-07102016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102110M202072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-07122016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102112M202072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-070820116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-071020116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102110M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-071220116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102112M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-07041084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30204M101039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-07051084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30205M101039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-07061084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M101039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-070410184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30204M10x11039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-070510184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30205M10x11039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-070610184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M10x11039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-07051284Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30205M121248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-07061284Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M121248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-07081284Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M121248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-070512184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30205M12x1,51248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-070612184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M12x1,51248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-070812184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M12x1,51248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-07061684Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M161662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-07081684Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M161662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-07101684Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302010M161662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-070616184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-070816184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-071016184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302010M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-07082084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M202072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-07102084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302010M202072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-07122084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302012M202072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-070820184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-071020184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302010M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-071220184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302012M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-07041086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60324M101039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-07051086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60325M101039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-07061086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M101039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-070410186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60324M10x11039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-070510186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60325M10x11039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-070610186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M10x11039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-07051286Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60325M121248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-07061286Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M121248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-07081286Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M121248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-070512186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60325M12x1,51248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-070612186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M12x1,51248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-070812186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M12x1,51248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-07061686Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M161662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-07081686Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M161662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-07101686Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603210M161662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-070616186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-070816186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-071016186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603210M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-07082086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M202072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-07102086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603210M202072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-07122086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603212M202072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-070820186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-071020186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603210M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-071220186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603212M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-07041087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50174M101039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-07051087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50175M101039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-07061087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M101039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-070410187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50174M10x11039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-070510187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50175M10x11039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-070610187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M10x11039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-07051287Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50175M121248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-07061287Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M121248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-07081287Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M121248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-070512187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50175M12x1,51248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-070612187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M12x1,51248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-070812187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M12x1,51248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-07061687Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M161662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-07081687Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M161662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-07101687Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501710M161662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-070616187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-070816187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-071016187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501710M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-07082087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M202072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-07102087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501710M202072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-07122087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501712M202072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-070820187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-071020187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501710M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-071220187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501712M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-07041088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70354M101039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-07051088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70355M101039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-07061088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M101039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-070410188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70354M10x11039,426,31510,94,9611017814 13,98 €
03099-12-070510188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70355M10x11039,426,31510,94,961,31017814 13,98 €
03099-12-070610188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M10x11039,426,31510,94,961,81017814 13,98 €
03099-12-07051288Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70355M121248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-07061288Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M121248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-07081288Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M121248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-070512188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70355M12x1,51248,531,519135,881,31219815 14,28 €
03099-12-070612188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M12x1,51248,531,519135,881,81219815 14,28 €
03099-12-070812188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M12x1,51248,531,519135,882,31219815 14,28 €
03099-12-07061688Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M161662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-07081688Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M161662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-07101688Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703510M161662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-070616188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 17,08 €
03099-12-070816188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 17,08 €
03099-12-071016188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703510M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 17,08 €
03099-12-07082088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M202072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-07102088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703510M202072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-07122088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703512M202072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
03099-12-070820188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 19,49 €
03099-12-071020188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703510M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 19,49 €
03099-12-071220188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703512M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 19,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83