norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi di azionamento per spine di posizione con comando a distanza, con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado
03096-10_DE

Elementi di azionamento per spine di posizione con comando a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.

Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'azionamento a distanza.

L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione di spina di posizione ed elemento di comando forma un sistema completo utilizzabile in numerose applicazioni. Se è necessaria l'estrazione permanente e si vuole evitare il ritorno automatico del perno di bloccaggio, è consigliato l'uso dell'elemento di comando Forma D con funzione di arresto.
Materiale:

Spina di posizione:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Elemento di azionamento 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico
Fune metallica in 1.4401.
Guaina di trazione in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno. Boccole terminali, viti di regolazione e raccordi filettati in ottone.

Versione:Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Guaina del cavo Bowden nera.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Indicazioni per l'acquisto:Le spine di posizione con comando a distanza e l'elemento di azionamento vanno ordinati separatamente.Nota:In alternativa all'elemento di azionamento, è possibile utilizzare il nipplo a vite fornito in dotazione (Ø5 x 7 mm) per integrare un elemento di comando individuale nel sistema.

Sono disponibili diverse varianti di lunghezza del cavo Bowden.
Per garantire l'esattezza dell'adattamento nella rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato in fase di montaggio.

La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il filo metallico e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.

Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera del filo metallico può variare in base all'angolo di posa, al raggio di curvatura e al carico. Pertanto, la lunghezza del controsupporto (guaina) deve essere adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Allo stesso tempo, la vite di regolazione consente di impostare il precarico del sistema a cavo Bowden.
Durante la posa, occorre assicurarsi che il raggio di curvatura minimo, in questo caso R = 65 mm, non sia inferiore a questo valore. Un raggio troppo piccolo può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare una temporanea riduzione del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, altrimenti si rischia di danneggiare la guaina di trazione. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire forze di compressione. Se sottoposta a una trazione eccessiva, la spirale interna si deforma e subisce danni permanenti.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Dadi esagonali 07212.
Pezzi di supporto 03099.
Anelli distanziatori 03089.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Elemento di azionamento 03096-10-12420.
Cavetti Bowden 03096-14.
Funi metalliche 03096-15.
Guaine 03096-20.
Boccole terminali 03096-25.
Viti di regolazione 03096-30.
Nippli a vite 03096-35.
FornituraElemento di azionamento con coperchio in plastica.Nota disegno:
1) Spine di posizione
2) Guaina del cavetto Bowden
3) Cavetto Bowden
4) Vite di regolazione
5) Elemento di attivazione
6) Nipplo a vite
7) Coperchio

Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03096-10_DE Elementi di azionamento per spine di posizione con comando a distanza, con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado 316 kB

Disegni

Elementi di azionamento per spine di posizione con comando a distanza, con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
coperchio
D
Filettatura
interna
D1

D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
03096-10-1442006grigio nerastro RAL 7021M6M20x1,5337628122562230 40,43 €
03096-10-14420106arancione RAL 2004M6M20x1,5337628122562230 40,43 €
03096-10-14420206verde segnale RAL6032M6M20x1,5337628122562230 40,43 €
03096-10-14420306blu RAL5017M6M20x1,5337628122562230 40,43 €
03096-10-14420506grigio luce RAL 7035M6M20x1,5337628122562230 40,43 €
03096-10-14420606rosso traffico RAL 3020M6M20x1,5337628122562230 40,43 €
03096-10-14420706giallo navone RAL 1021M6M20x1,5337628122562230 40,43 €
03096-10-1442008grigio nerastro RAL 7021M6M20x1,5337628122582230 40,43 €
03096-10-14420108arancione RAL 2004M6M20x1,5337628122582230 40,43 €
03096-10-14420208verde segnale RAL6032M6M20x1,5337628122582230 40,43 €
03096-10-14420308blu RAL5017M6M20x1,5337628122582230 40,43 €
03096-10-14420508grigio luce RAL 7035M6M20x1,5337628122582230 40,43 €
03096-10-14420608rosso traffico RAL 3020M6M20x1,5337628122582230 40,43 €
03096-10-14420708giallo navone RAL 1021M6M20x1,5337628122582230 40,43 €
03096-10-1442010grigio nerastro RAL 7021M6M20x1,53376281225102230 40,43 €
03096-10-14420110arancione RAL 2004M6M20x1,53376281225102230 40,43 €
03096-10-14420210verde segnale RAL6032M6M20x1,53376281225102230 40,43 €
03096-10-14420310blu RAL5017M6M20x1,53376281225102230 40,43 €
03096-10-14420510grigio luce RAL 7035M6M20x1,53376281225102230 40,43 €
03096-10-14420610rosso traffico RAL 3020M6M20x1,53376281225102230 40,43 €
03096-10-14420710giallo navone RAL 1021M6M20x1,53376281225102230 40,43 €
03096-10-1442012grigio nerastro RAL 7021M6M20x1,53376281225122230 40,43 €
03096-10-14420112arancione RAL 2004M6M20x1,53376281225122230 40,43 €
03096-10-14420212verde segnale RAL6032M6M20x1,53376281225122230 40,43 €
03096-10-14420312blu RAL5017M6M20x1,53376281225122230 40,43 €
03096-10-14420512grigio luce RAL 7035M6M20x1,53376281225122230 40,43 €
03096-10-14420612rosso traffico RAL 3020M6M20x1,53376281225122230 40,43 €
03096-10-14420712giallo navone RAL 1021M6M20x1,53376281225122230 40,43 €