norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
03093

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota disegno:
Forma G: senza controdado
Forma H: con controdado

1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03093 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato 247 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
SWF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
03093-21903Gacciaiotemprato3M6x0,75143317115-0,84,51203094-99  6,67 €
03093-21004Gacciaiotemprato4M8x11840,52113,56-161503094-90  6,36 €
03093-21105Gacciaiotemprato5M10x12146,52414,58-1,351603094-91  6,03 €
03093-21206Gacciaiotemprato6M12x1,52554,72817,79-1,861803094-92  6,52 €
03093-21308Gacciaiotemprato8M16x1,53372362412-2,3154503094-93  7,60 €
03093-21410Gacciaiotemprato10M20x1,53379402415-2,8154303094-94  11,29 €
03093-21412Gacciaiotemprato12M20x1,53384422418-2,8155103094-94  12,43 €
03093-21516Gacciaiotemprato16M24x240104503024-3,2205003094-95  14,11 €
03093-201903Gacciaio inoxtemprato3M6x0,75143317115-0,84,51203094-99  11,28 €
03093-201004Gacciaio inoxtemprato4M8x11840,52113,56-161503094-90  10,75 €
03093-201105Gacciaio inoxtemprato5M10x12146,52414,58-1,351603094-91  10,26 €
03093-201206Gacciaio inoxtemprato6M12x1,52554,72817,79-1,861803094-92  11,40 €
03093-201308Gacciaio inoxtemprato8M16x1,53372362412-2,3154503094-93  13,52 €
03093-201410Gacciaio inoxtemprato10M20x1,53379402415-2,8154303094-94  20,40 €
03093-201412Gacciaio inoxtemprato12M20x1,53384422418-2,8155103094-94  22,46 €
03093-201516Gacciaio inoxtemprato16M24x240104503024-3,2205003094-95  25,52 €
03093-211903Gacciaio inoxnon temprato3M6x0,75143317115-0,84,51203094-99  11,28 €
03093-211004Gacciaio inoxnon temprato4M8x11840,52113,56-161503094-90  10,75 €
03093-211105Gacciaio inoxnon temprato5M10x12146,52414,58-1,351603094-91  10,26 €
03093-211206Gacciaio inoxnon temprato6M12x1,52554,72817,79-1,861803094-92  11,40 €
03093-211308Gacciaio inoxnon temprato8M16x1,53372362412-2,3154503094-93  13,52 €
03093-211410Gacciaio inoxnon temprato10M20x1,53379402415-2,8154303094-94  20,40 €
03093-211412Gacciaio inoxnon temprato12M20x1,53384422418-2,8155103094-94  22,46 €
03093-211516Gacciaio inoxnon temprato16M24x240104503024-3,2205003094-95  25,52 €
03093-22903Hacciaiotemprato3M6x0,75143317115100,84,51203094-99  6,74 €
03093-22004Hacciaiotemprato4M8x11840,52113,5613161503094-90  6,45 €
03093-22105Hacciaiotemprato5M10x12146,52414,58171,351603094-91  6,19 €
03093-22206Hacciaiotemprato6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92  6,65 €
03093-22308Hacciaiotemprato8M16x1,53372362412242,3154503094-93  8,03 €
03093-22410Hacciaiotemprato10M20x1,53379402415302,8154303094-94  11,88 €
03093-22412Hacciaiotemprato12M20x1,53384422418302,8155103094-94  13,05 €
03093-22516Hacciaiotemprato16M24x240104503024363,2205003094-95  14,85 €
03093-202903Hacciaio inoxtemprato3M6x0,75143317115100,84,51203094-99  12,35 €
03093-202004Hacciaio inoxtemprato4M8x11840,52113,5613161503094-90  11,78 €
03093-202105Hacciaio inoxtemprato5M10x12146,52414,58171,351603094-91  11,22 €
03093-202206Hacciaio inoxtemprato6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92  12,71 €
03093-202308Hacciaio inoxtemprato8M16x1,53372362412242,3154503094-93  15,10 €
03093-202410Hacciaio inoxtemprato10M20x1,53379402415302,8154303094-94  22,08 €
03093-202412Hacciaio inoxtemprato12M20x1,53384422418302,8155103094-94  24,28 €
03093-202516Hacciaio inoxtemprato16M24x240104503024363,2205003094-95  27,59 €
03093-212903Hacciaio inoxnon temprato3M6x0,75143317115100,84,51203094-99  12,35 €
03093-212004Hacciaio inoxnon temprato4M8x11840,52113,5613161503094-90  11,78 €
03093-212105Hacciaio inoxnon temprato5M10x12146,52414,58171,351603094-91  11,22 €
03093-212206Hacciaio inoxnon temprato6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92  12,71 €
03093-212308Hacciaio inoxnon temprato8M16x1,53372362412242,3154503094-93  15,10 €
03093-212410Hacciaio inoxnon temprato10M20x1,53379402415302,8154303094-94  22,08 €
03093-212412Hacciaio inoxnon temprato12M20x1,53384422418302,8155103094-94  24,28 €
03093-212516Hacciaio inoxnon temprato16M24x240104503024363,2205003094-95  27,59 €