norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. Sui perni filettati sporgenti possono essere montate impugnature speciali. Inoltre, la spina di posizionamento può essere azionata automaticamente (a comando programmabile), ad esempio con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure può essere comandata a distanza tramite cavetti Bowden.

Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03092_F Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato e controdado 204 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2L3L4Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03092-2903Facciaiotemprato3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 8,30 €
03092-2004Facciaiotemprato4M8x1M332156713410131612  7,91 €
03092-2105Facciaiotemprato5M10x1M437177815513171,3512  7,56 €
03092-2206Facciaiotemprato6M12x1,5M642208817614191,8614  8,40 €
03092-2308Facciaiotemprato8M16x1,5M85626101223819242,31535  10,99 €
03092-2410Facciaiotemprato10M20x1,5M862281212251022302,81534 15,44 €
03092-2412Facciaiotemprato12M20x1,5M866281412251222302,81539 17,00 €
03092-2516Facciaiotemprato16M24x2M1080321814281627363,22046 24,14 €
03092-02903Facciaio inoxtemprato3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 14,54 €
03092-02004Facciaio inoxtemprato4M8x1M332156713410131612  13,82 €
03092-02105Facciaio inoxtemprato5M10x1M437177815513171,3512  13,20 €
03092-02206Facciaio inoxtemprato6M12x1,5M642208817614191,8614  15,58 €
03092-02308Facciaio inoxtemprato8M16x1,5M85626101223819242,31535  20,91 €
03092-02410Facciaio inoxtemprato10M20x1,5M862281212251022302,81534 31,35 €
03092-02412Facciaio inoxtemprato12M20x1,5M866281412251222302,81539 34,48 €
03092-02516Facciaio inoxtemprato16M24x2M1080321814281627363,22046 52,23 €
03092-12903Facciaio inoxnon temprato3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 13,82 €
03092-12004Facciaio inoxnon temprato4M8x1M332156713410131612  13,18 €
03092-12105Facciaio inoxnon temprato5M10x1M437177815513171,3512  12,55 €
03092-12206Facciaio inoxnon temprato6M12x1,5M642208817614191,8614  14,80 €
03092-12308Facciaio inoxnon temprato8M16x1,5M85626101223819242,31535  19,87 €
03092-12410Facciaio inoxnon temprato10M20x1,5M862281212251022302,81534 29,89 €
03092-12412Facciaio inoxnon temprato12M20x1,5M866281412251222302,81539 32,89 €
03092-12516Facciaio inoxnon temprato16M24x2M1080321814281627363,22046 49,83 €