norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado
03090-01_D

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Pomello e coperchio in termoplastica.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e lucido.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e lucido.

Pomello a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Coperchio grigio traslucido.
Utilizzo:La spina di posizione con sensore di stato consente all'utente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre è possibile garantire che il perno di bloccaggio si trovi nello stato di funzionamento desiderato.Vantaggi:Trasmissione senza fili dello stato dell'azionamento.
Eliminazione di costosi cablaggi.
La gestione intelligente della batteria consente tempi di utilizzo prolungati.
Nessun profilo di disturbo.
Accessori:Gateway 85875Sicurezza:La spina di posizione con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090-01_D Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado 302 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1D2Corsa
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-01-4105Dacciaiotemprato5M10x1355571771513171,35512 attualmente non disponibile
03090-01-4206Dacciaiotemprato6M12x1,5356622081714191,86614 139,81 €
03090-01-4308Dacciaiotemprato8M16x1,53587626102319242,381535 141,16 €
03090-01-4410Dacciaiotemprato10M20x1,535108228122522302,8101534 145,27 €
03090-01-4412Dacciaiotemprato12M20x1,535128628142522302,8121539 148,01 €
03090-01-04105Dacciaio inoxtemprato5M10x1355571771513171,35512 attualmente non disponibile
03090-01-04206Dacciaio inoxtemprato6M12x1,5356622081714191,86614 148,01 €
03090-01-04308Dacciaio inoxtemprato8M16x1,53587626102319242,381535 152,13 €
03090-01-04410Dacciaio inoxtemprato10M20x1,535108228122522302,8101534 154,86 €
03090-01-04412Dacciaio inoxtemprato12M20x1,535128628142522302,8121539 157,61 €
03090-01-14105Dacciaio inoxnon temprato5M10x1355571771513171,35512 attualmente non disponibile
03090-01-14206Dacciaio inoxnon temprato6M12x1,5356622081714191,86614 148,01 €
03090-01-14308Dacciaio inoxnon temprato8M16x1,53587626102319242,381535 152,13 €
03090-01-14410Dacciaio inoxnon temprato10M20x1,535108228122522302,8101534 154,86 €
03090-01-14412Dacciaio inoxnon temprato12M20x1,535128628142522302,8121539 157,61 €