norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:temprato.Nota:Possibilità di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Possibilità di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.

Il colore può differire dall'immagine a causa dell'indurimento.
Modalità di utilizzoRuotare e stringere il bullone di fissaggio nella filettatura. Vedere schema di montaggio.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03192-09_A Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro, Forma A 161 kB

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLD

HMTT1T2SWSforzo di
taglio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03192-09-06041A5,8613M466-20651,1 12,09 €
03192-09-08051A5,8814M566-20671,8 13,01 €