|
|
03152-20Bussole di centraggio in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Bussola di centraggio in acciaio da cementazione 1.7139.Versione:cementato.Nota:Le bussole di centraggio in acciaio sono componenti che possono essere utilizzati nella costruzione di utensili e stampi. Vengono utilizzate per garantire l'esatto allineamento e centraggio di utensili, stampi o componenti. Queste bussole sono particolarmente importanti per ottenere un'elevata qualità e precisione nella produzione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03152-20-14020 | 14 | 11 | M8 | 20 | 8 |  | | 6,41 € | | 03152-20-14030 | 14 | 11 | M8 | 30 | 8 |  | | 6,84 € | | 03152-20-14040 | 14 | 11 | M8 | 40 | 8 |  | | 6,29 € | | 03152-20-14050 | 14 | 11 | M8 | 50 | 8 |  | | 8,25 € | | 03152-20-14060 | 14 | 11 | M8 | 60 | 8 |  | | 9,10 € | | 03152-20-14070 | 14 | 11 | M8 | 70 | 8 |  | | 9,94 € | | 03152-20-14080 | 14 | 11 | M8 | 80 | 8 |  | | 10,93 € | | 03152-20-14100 | 14 | 11 | M8 | 100 | 8 |  | | 12,04 € | | 03152-20-20030 | 20 | 16 | M12 | 30 | 12 |  | | 8,52 € | | 03152-20-20040 | 20 | 16 | M12 | 40 | 12 |  | | 9,10 € | | 03152-20-20050 | 20 | 16 | M12 | 50 | 12 |  | | 9,94 € | | 03152-20-20060 | 20 | 16 | M12 | 60 | 12 |  | | 10,68 € | | 03152-20-20070 | 20 | 16 | M12 | 70 | 12 |  | | 11,65 € | | 03152-20-20080 | 20 | 16 | M12 | 80 | 12 |  | | 12,67 € | | 03152-20-20100 | 20 | 16 | M12 | 100 | 12 |  | | 14,94 € | | 03152-20-20120 | 20 | 16 | M12 | 120 | 12 |  | | 17,19 € | | 03152-20-20140 | 20 | 16 | M12 | 140 | 12 |  | | 20,06 € | | 03152-20-20160 | 20 | 16 | M12 | 160 | 12 |  | | 23,59 € | | 03152-20-26030 | 26 | 21 | M12 | 30 | 12 |  | | 10,53 € | | 03152-20-26040 | 26 | 21 | M12 | 40 | 12 |  | | 11,40 € | | 03152-20-26050 | 26 | 21 | M12 | 50 | 12 |  | | 11,18 € | | 03152-20-26060 | 26 | 21 | M12 | 60 | 12 |  | | 12,94 € | | 03152-20-26070 | 26 | 21 | M12 | 70 | 12 |  | | 13,66 € | | 03152-20-26080 | 26 | 21 | M12 | 80 | 12 |  | | 14,65 € | | 03152-20-26100 | 26 | 21 | M12 | 100 | 12 |  | | 16,65 € | | 03152-20-26120 | 26 | 21 | M12 | 120 | 12 |  | | 18,89 € | | 03152-20-26140 | 26 | 21 | M12 | 140 | 12 |  | | 21,25 € | | 03152-20-26160 | 26 | 21 | M12 | 160 | 12 |  | | 25,30 € | | 03152-20-26180 | 26 | 21 | M12 | 180 | 12 |  | | 28,74 € | | 03152-20-30040 | 30 | 25 | M12 | 40 | 12 |  | | 12,11 € | | 03152-20-30050 | 30 | 25 | M12 | 50 | 12 |  | | 13,06 € | | 03152-20-30060 | 30 | 25 | M12 | 60 | 12 |  | | 14,24 € | | 03152-20-30080 | 30 | 25 | M12 | 80 | 12 |  | | 16,19 € | | 03152-20-30100 | 30 | 25 | M12 | 100 | 12 |  | | 18,89 € | | 03152-20-30120 | 30 | 25 | M12 | 120 | 12 |  | | 22,18 € | | 03152-20-30140 | 30 | 25 | M12 | 140 | 12 |  | | 26,14 € | | 03152-20-30160 | 30 | 25 | M12 | 160 | 12 |  | | 29,57 € | | 03152-20-30180 | 30 | 25 | M12 | 180 | 12 |  | | 33,14 € | | 03152-20-30200 | 30 | 25 | M12 | 200 | 12 |  | | 35,97 € | | 03152-20-30220 | 30 | 25 | M12 | 220 | 12 |  | | 38,67 € | | 03152-20-30240 | 30 | 25 | M12 | 240 | 12 |  | | 40,97 € | | 03152-20-42040 | 42 | 33 | M12 | 40 | 12 |  | | 12,79 € | | 03152-20-42060 | 42 | 33 | M12 | 60 | 12 |  | | 15,08 € | | 03152-20-42080 | 42 | 33 | M12 | 80 | 12 |  | | 18,07 € | | 03152-20-42100 | 42 | 33 | M12 | 100 | 12 |  | | 20,47 € | | 03152-20-42120 | 42 | 33 | M12 | 120 | 12 |  | | 23,90 € | | 03152-20-42140 | 42 | 33 | M12 | 140 | 12 |  | | 27,42 € | | 03152-20-42160 | 42 | 33 | M12 | 160 | 12 |  | | 31,14 € | | 03152-20-42180 | 42 | 33 | M12 | 180 | 12 |  | | 34,55 € | | 03152-20-42200 | 42 | 33 | M12 | 200 | 12 |  | | 37,39 € | | 03152-20-42220 | 42 | 33 | M12 | 220 | 12 |  | | 39,65 € | | 03152-20-42240 | 42 | 33 | M12 | 240 | 12 |  | | 42,18 € | | 03152-20-42260 | 42 | 33 | M12 | 260 | 12 |  | | 44,21 € | | 03152-20-42280 | 42 | 33 | M12 | 280 | 12 |  | | 46,40 € | | 03152-20-42300 | 42 | 33 | M12 | 300 | 12 |  | | 47,91 € | | 03152-20-54060 | 54 | 43 | M12 | 60 | 12 |  | | 29,21 € | | 03152-20-54080 | 54 | 43 | M12 | 80 | 12 |  | | 38,08 € | | 03152-20-54100 | 54 | 43 | M12 | 100 | 12 |  | | 44,37 € | | 03152-20-54120 | 54 | 43 | M12 | 120 | 12 |  | | 48,50 € | | 03152-20-54140 | 54 | 43 | M12 | 140 | 12 |  | | 54,21 € | | 03152-20-54160 | 54 | 43 | M12 | 160 | 12 |  | | 57,87 € | | 03152-20-54200 | 54 | 43 | M12 | 200 | 12 |  | | 68,23 € | | 03152-20-54240 | 54 | 43 | M12 | 240 | 12 |  | | 79,76 € | | 03152-20-54280 | 54 | 43 | M12 | 280 | 12 |  | | 90,13 € | | 03152-20-54320 | 54 | 43 | M12 | 320 | 12 |  | | 106,11 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|