norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Per proteggere i fori modulari da trucioli e polvere è necessario chiuderli con dei tappi.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
Vantaggi:L'anello di tenuta (forme B e C) impedisce la penetrazione di emulsioni refrigeranti nei fori a reticolo.Su richiesta:Colori diversi per la differenziazione sugli elementi di base con fori modulari.Nota disegno:
Forma A: con esagono incassato, senza O-ring
Forma B: con esagono incassato, con O-ring
Forma C: con scanalatura, con O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03150-11 Tappo di protezione in alluminio 240 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappo di protezione in alluminio

Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring

Maggiori informazioni

Disegni

Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Versione 2D

D1GLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
03150-11-1000815Acon esagono incassatosenza O-ring12,611,9M8157,54 2,73 €
03150-11-1001221Acon esagono incassatosenza O-ring1311,9M122111,54 1,74 €
03150-11-1001626Acon esagono incassatosenza O-ring1715,9M1626155 2,13 €
03150-11-1002035Acon esagono incassatosenza O-ring2119,9M2035195 5,44 €

Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring

Maggiori informazioni

Disegni

Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Versione 2D

D1GLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
03150-11-2100815Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare12,611,9M8157,54 3,19 €
03150-11-2101221Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare1311,9M122111,54 2,20 €
03150-11-2101626Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare1715,9M1626155 2,59 €
03150-11-2102035Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare2119,9M2035195 5,90 €

Tappo di protezione in alluminio, Forma C, con intaglio, con O-ring

Maggiori informazioni

Disegni

Tappo di protezione in alluminio, Forma C, con intaglio, con O-ring

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Versione 2D

D1GLL1NCADAcc.PrezzoOrdinare
03150-11-3110815Ccon intagliocon guarnizione circolare11,911,9M8157,52 3,19 €
03150-11-3111221Ccon intagliocon guarnizione circolare11,911,9M122111,52 2,20 €
03150-11-3111626Ccon intagliocon guarnizione circolare15,915,9M1626152 2,59 €
03150-11-3112035Ccon intagliocon guarnizione circolare19,919,9M2035192 5,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83