norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in zinco pressofuso.
Maniglia, basi e fissaggi cava resina termoplastica PA.
Perno acciaio inox
Versione:Alloggiamento argento verniciato.
Maniglia, basi e fissaggi cava colore nero.
Perno non trattato.
Nota:Pistone di chiusura molleggiato.
La fornitura prevede:
- 2 basi per il montaggio su superfici piane.
- 2 fissaggi (per cava da 8 o 10 mm)
per il montaggio su profili con cava.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03102 Chiavistello 231 kB

Disegni

Chiavistello

Selezione/filtro articoli

N. ordine

forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03102-38038028515 16,08 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83