norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non tempratoNota:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno:
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado

1) Battuta a sinistra
2) Battuta a destra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-21 Perno d'arresto in acciaio inox con battuta 314 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-21-1040410Aa sinistra4M1010382515936101814 18,19 €
03099-21-1040510Aa sinistra5M1010382515936101,3814 18,19 €
03099-21-1040610Aa sinistra6M1010382515936101,8814 18,19 €
03099-21-1040512Aa sinistra5M121247,8301910,83,68121,3815 19,85 €
03099-21-1040612Aa sinistra6M121247,8301910,83,68121,8815 19,85 €
03099-21-1040812Aa sinistra8M121247,8301910,83,68122,3815 19,85 €
03099-21-1040616Aa sinistra6M161660,4402614,44,810161,81535 21,80 €
03099-21-1040816Aa sinistra8M161660,4402614,44,810162,31535 21,80 €
03099-21-1041016Aa sinistra10M161660,4402614,44,810162,81535 21,80 €
03099-21-10408201Aa sinistra8M20x1,52070503018612202,32060 25,92 €
03099-21-10410201Aa sinistra10M20x1,52070503018612202,82060 25,92 €
03099-21-10412201Aa sinistra12M20x1,520705030186122032060 25,92 €
03099-21-2040410Aa destra4M1010382515936101814 18,19 €
03099-21-2040510Aa destra5M1010382515936101,3814 18,19 €
03099-21-2040610Aa destra6M1010382515936101,8814 18,19 €
03099-21-2040512Aa destra5M121247,8301910,83,68121,3815 19,85 €
03099-21-2040612Aa destra6M121247,8301910,83,68121,8815 19,85 €
03099-21-2040812Aa destra8M121247,8301910,83,68122,3815 19,85 €
03099-21-2040616Aa destra6M161660,4402614,44,810161,81535 21,80 €
03099-21-2040816Aa destra8M161660,4402614,44,810162,31535 21,80 €
03099-21-2041016Aa destra10M161660,4402614,44,810162,81535 21,80 €
03099-21-20408201Aa destra8M20x1,52070503018612202,32060 25,92 €
03099-21-20410201Aa destra10M20x1,52070503018612202,82060 25,92 €
03099-21-20412201Aa destra12M20x1,520705030186122032060 25,92 €

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-21-1050410Ba sinistra4M101038251593610171814 18,60 €
03099-21-1050510Ba sinistra5M101038251593610171,3814 18,60 €
03099-21-1050610Ba sinistra6M101038251593610171,8814 18,60 €
03099-21-1050512Ba sinistra5M121247,8301910,83,6812191,3815 20,52 €
03099-21-1050612Ba sinistra6M121247,8301910,83,6812191,8815 20,52 €
03099-21-1050812Ba sinistra8M121247,8301910,83,6812192,3815 20,52 €
03099-21-1050616Ba sinistra6M161660,4402614,44,81016241,81535 23,03 €
03099-21-1050816Ba sinistra8M161660,4402614,44,81016242,31535 23,03 €
03099-21-1051016Ba sinistra10M161660,4402614,44,81016242,81535 23,03 €
03099-21-10508201Ba sinistra8M20x1,5207050301861220302,32060 28,64 €
03099-21-10510201Ba sinistra10M20x1,5207050301861220302,82060 28,64 €
03099-21-10512201Ba sinistra12M20x1,52070503018612203032060 28,64 €
03099-21-2050410Ba destra4M101038251593610171814 18,60 €
03099-21-2050510Ba destra5M101038251593610171,3814 18,60 €
03099-21-2050610Ba destra6M101038251593610171,8814 18,60 €
03099-21-2050512Ba destra5M121247,8301910,83,6812191,3815 20,52 €
03099-21-2050612Ba destra6M121247,8301910,83,6812191,8815 20,52 €
03099-21-2050812Ba destra8M121247,8301910,83,6812192,3815 20,52 €
03099-21-2050616Ba destra6M161660,4402614,44,81016241,81535 23,03 €
03099-21-2050816Ba destra8M161660,4402614,44,81016242,31535 23,03 €
03099-21-2051016Ba destra10M161660,4402614,44,81016242,81535 23,03 €
03099-21-20508201Ba destra8M20x1,5207050301861220302,32060 28,64 €
03099-21-20510201Ba destra10M20x1,5207050301861220302,82060 28,64 €
03099-21-20512201Ba destra12M20x1,52070503018612203032060 28,64 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83