norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio, classe di resistenza 5.8.Versione:brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.Nota:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno:
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado

1) Battuta a sinistra
2) Battuta a destra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-20 Perno d'arresto con battuta 298 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con battuta

Perno d'arresto con battuta, forma A e C

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con battuta, forma A e C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-20-1040410Aa sinistra4M1010382515936101814 14,56 €
03099-20-1040510Aa sinistra5M1010382515936101,3814 14,56 €
03099-20-1040610Aa sinistra6M1010382515936101,8814 14,56 €
03099-20-1040512Aa sinistra5M121247,8301910,83,68121,3815 14,77 €
03099-20-1040612Aa sinistra6M121247,8301910,83,68121,8815 14,77 €
03099-20-1040812Aa sinistra8M121247,8301910,83,68122,3815 14,77 €
03099-20-1040616Aa sinistra6M161660,4402614,44,810161,81535 17,76 €
03099-20-1040816Aa sinistra8M161660,4402614,44,810162,31535 17,76 €
03099-20-1041016Aa sinistra10M161660,4402614,44,810162,81535 17,76 €
03099-20-10408201Aa sinistra8M20x1,52070503018612202,32060 19,70 €
03099-20-10410201Aa sinistra10M20x1,52070503018612202,82060 19,70 €
03099-20-10412201Aa sinistra12M20x1,520705030186122032060 19,70 €
03099-20-1060410Ca sinistra4M1010382515936101814 15,12 €
03099-20-1060510Ca sinistra5M1010382515936101,3814 15,12 €
03099-20-1060610Ca sinistra6M1010382515936101,8814 15,12 €
03099-20-1060512Ca sinistra5M121247,8301910,83,68121,3815 15,46 €
03099-20-1060612Ca sinistra6M121247,8301910,83,68121,8815 15,46 €
03099-20-1060812Ca sinistra8M121247,8301910,83,68122,3815 15,46 €
03099-20-1060616Ca sinistra6M161660,4402614,44,810161,81535 18,47 €
03099-20-1060816Ca sinistra8M161660,4402614,44,810162,31535 18,47 €
03099-20-1061016Ca sinistra10M161660,4402614,44,810162,81535 18,47 €
03099-20-10608201Ca sinistra8M20x1,52070503018612202,32060 20,93 €
03099-20-10610201Ca sinistra10M20x1,52070503018612202,82060 20,93 €
03099-20-10612201Ca sinistra12M20x1,520705030186122032060 20,93 €
03099-20-2040410Aa destra4M1010382515936101814 14,56 €
03099-20-2040510Aa destra5M1010382515936101,3814 14,56 €
03099-20-2040610Aa destra6M1010382515936101,8814 14,56 €
03099-20-2040512Aa destra5M121247,8301910,83,68121,3815 14,77 €
03099-20-2040612Aa destra6M121247,8301910,83,68121,8815 14,77 €
03099-20-2040812Aa destra8M121247,8301910,83,68122,3815 14,77 €
03099-20-2040616Aa destra6M161660,4402614,44,810161,81535 17,76 €
03099-20-2040816Aa destra8M161660,4402614,44,810162,31535 17,76 €
03099-20-2041016Aa destra10M161660,4402614,44,810162,81535 17,76 €
03099-20-20408201Aa destra8M20x1,52070503018612202,32060 19,70 €
03099-20-20410201Aa destra10M20x1,52070503018612202,82060 19,70 €
03099-20-20412201Aa destra12M20x1,520705030186122032060 19,70 €
03099-20-2060410Ca destra4M1010382515936101814 15,12 €
03099-20-2060510Ca destra5M1010382515936101,3814 15,12 €
03099-20-2060610Ca destra6M1010382515936101,8814 15,12 €
03099-20-2060512Ca destra5M121247,8301910,83,68121,3815 15,46 €
03099-20-2060612Ca destra6M121247,8301910,83,68121,8815 15,46 €
03099-20-2060812Ca destra8M121247,8301910,83,68122,3815 15,46 €
03099-20-2060616Ca destra6M161660,4402614,44,810161,81535 18,47 €
03099-20-2060816Ca destra8M161660,4402614,44,810162,31535 18,47 €
03099-20-2061016Ca destra10M161660,4402614,44,810162,81535 18,47 €
03099-20-20608201Ca destra8M20x1,52070503018612202,32060 20,93 €
03099-20-20610201Ca destra10M20x1,52070503018612202,82060 20,93 €
03099-20-20612201Ca destra12M20x1,520705030186122032060 20,93 €

Perno d'arresto con battuta, forma B e D

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con battuta, forma B e D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-20-1050410Ba sinistra4M101038251593610171814 14,70 €
03099-20-1050510Ba sinistra5M101038251593610171,3814 14,70 €
03099-20-1050610Ba sinistra6M101038251593610171,8814 14,70 €
03099-20-1050512Ba sinistra5M121247,8301910,83,6812191,3815 14,92 €
03099-20-1050612Ba sinistra6M121247,8301910,83,6812191,8815 14,92 €
03099-20-1050812Ba sinistra8M121247,8301910,83,6812192,3815 14,92 €
03099-20-1050616Ba sinistra6M161660,4402614,44,81016241,81535 17,91 €
03099-20-1050816Ba sinistra8M161660,4402614,44,81016242,31535 17,91 €
03099-20-1051016Ba sinistra10M161660,4402614,44,81016242,81535 17,91 €
03099-20-10508201Ba sinistra8M20x1,5207050301861220302,32060 20,64 €
03099-20-10510201Ba sinistra10M20x1,5207050301861220302,82060 20,64 €
03099-20-10512201Ba sinistra12M20x1,52070503018612203032060 20,64 €
03099-20-1070410Da sinistra4M101038251593610171814 15,26 €
03099-20-1070510Da sinistra5M101038251593610171,3814 15,26 €
03099-20-1070610Da sinistra6M101038251593610171,8814 15,26 €
03099-20-1070512Da sinistra5M121247,8301910,83,6812191,3815 15,57 €
03099-20-1070612Da sinistra6M121247,8301910,83,6812191,8815 15,57 €
03099-20-1070812Da sinistra8M121247,8301910,83,6812192,3815 15,57 €
03099-20-1070616Da sinistra6M161660,4402614,44,81016241,81535 18,62 €
03099-20-1070816Da sinistra8M161660,4402614,44,81016242,31535 18,62 €
03099-20-1071016Da sinistra10M161660,4402614,44,81016242,81535 18,62 €
03099-20-10708201Da sinistra8M20x1,5207050301861220302,32060 21,26 €
03099-20-10710201Da sinistra10M20x1,5207050301861220302,82060 21,26 €
03099-20-10712201Da sinistra12M20x1,52070503018612203032060 21,26 €
03099-20-2050410Ba destra4M101038251593610171814 14,70 €
03099-20-2050510Ba destra5M101038251593610171,3814 14,70 €
03099-20-2050610Ba destra6M101038251593610171,8814 14,70 €
03099-20-2050512Ba destra5M121247,8301910,83,6812191,3815 14,92 €
03099-20-2050612Ba destra6M121247,8301910,83,6812191,8815 14,92 €
03099-20-2050812Ba destra8M121247,8301910,83,6812192,3815 14,92 €
03099-20-2050616Ba destra6M161660,4402614,44,81016241,81535 17,91 €
03099-20-2050816Ba destra8M161660,4402614,44,81016242,31535 17,91 €
03099-20-2051016Ba destra10M161660,4402614,44,81016242,81535 17,91 €
03099-20-20508201Ba destra8M20x1,5207050301861220302,32060 20,64 €
03099-20-20510201Ba destra10M20x1,5207050301861220302,82060 20,64 €
03099-20-20512201Ba destra12M20x1,52070503018612203032060 20,64 €
03099-20-2070410Da destra4M101038251593610171814 15,26 €
03099-20-2070510Da destra5M101038251593610171,3814 15,26 €
03099-20-2070610Da destra6M101038251593610171,8814 15,26 €
03099-20-2070512Da destra5M121247,8301910,83,6812191,3815 15,57 €
03099-20-2070612Da destra6M121247,8301910,83,6812191,8815 15,57 €
03099-20-2070812Da destra8M121247,8301910,83,6812192,3815 15,57 €
03099-20-2070616Da destra6M161660,4402614,44,81016241,81535 18,62 €
03099-20-2070816Da destra8M161660,4402614,44,81016242,31535 18,62 €
03099-20-2071016Da destra10M161660,4402614,44,81016242,81535 18,62 €
03099-20-20708201Da destra8M20x1,5207050301861220302,32060 21,26 €
03099-20-20710201Da destra10M20x1,5207050301861220302,82060 21,26 €
03099-20-20712201Da destra12M20x1,52070503018612203032060 21,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83