norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bussola conica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
03089

Bussola conica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4034.

Versione:Modello in acciaio inox:
brunito, temprato e rettificato
Modello in acciaio inox:
temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Bussola compatibile con la spina di posizionamento Premium con perno di bloccaggio conico 03089.Montaggio:Per aumentare la precisione della coassialità, gli alloggiamenti delle bussole e della spina di posizionamento Premium possono essere prodotti insieme.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089 Bussola conica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium 127 kB

Disegni

Bussola conica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1LCADAcc.PrezzoOrdinare
03089-9105acciaio586 10,20 €
03089-9106acciaio6107 10,86 €
03089-9108acciaio813,59,5 11,52 €
03089-9110acciaio101711,5 12,18 €
03089-91005acciaio inox586 13,27 €
03089-91006acciaio inox6107 14,11 €
03089-91008acciaio inox813,59,5 14,42 €
03089-91010acciaio inox101711,5 15,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83