norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in alluminio. Rondella in acciaio. Molla in acciaio.Versione:Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Nota:A seconda dell'uso previsto, il puntale può essere fabbricato dal cliente e avvitato nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si ottiene la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B è dotata di una guarnizione contro l‘infiltrazione di trucioli e di sporco.
Nota disegno:
Forma A: senza guarnizione
Forma B: con guarnizione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03332 Pressori laterali a molla senza puntale 139 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori laterali a molla senza puntale

Pressori laterali a molla senza puntale, forma A, senza guarnizione

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla senza puntale, forma A, senza guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2LL1SF
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03332-31054A10M4101241,620 6,54 €
03332-31056A10M4101241,650 6,54 €
03332-31058A10M4101241,6100 6,54 €
03332-31064A10M410127,5240 6,96 €
03332-31066A10M410127,5275 6,96 €
03332-31068A10M410127,52100 6,96 €
03332-31104A16M6161811,53,2100 8,17 €
03332-31106A16M6161811,53,2150 8,17 €
03332-31108A16M6161811,53,2200 8,17 €

Pressori laterali a molla senza puntale, forma B, con guarnizione

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori laterali a molla senza puntale, forma B, con guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2LL1SF
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03332-32054B10M4101241,620 7,95 €
03332-32056B10M4101241,650 7,95 €
03332-32058B10M4101241,6100 7,95 €
03332-32064B10M410127,5240 8,40 €
03332-32066B10M410127,5275 8,40 €
03332-32068B10M410127,52100 8,40 €
03332-32104B16M6161811,53,2100 9,63 €
03332-32106B16M6161811,53,2150 9,63 €
03332-32108B16M6161811,53,2200 9,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83