norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Nota:I piedini per attrezzature sono usati per sostenere pezzi e attrezzature non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02070_A Piedini per attrezzature con filettatura interna, forma A superficie piana temprata 159 kB

Disegni

Piedini per attrezzature con filettatura interna, forma A superficie piana temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDEGHTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02070-106X20A9,52M6201210 5,95 €
02070-106X40A9,52M6401210 5,70 €
02070-110X32A16,53M10321817 9,51 €
02070-110X63A16,53M10631817 10,25 €
02070-112X32A18,53M12321819 11,74 €
02070-112X63A18,53M12631819 12,70 €
02070-116X50A234M16502424 14,58 €
02070-116X100A234M161002424 16,16 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83