|
|
02041_CPiedini di posizionamento, forma C superficie sferica temprata |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio cementate.Nota:I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D | G | H | R | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02041-306010 | C | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 |  | | 6,54 € | | 02041-306020 | C | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 |  | | 7,38 € | | 02041-308010 | C | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 |  | | 8,18 € | | 02041-308015 | C | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 |  | | 11,62 € | | 02041-308030 | C | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 |  | | 9,74 € | | 02041-310010 | C | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 |  | | 9,87 € | | 02041-310020 | C | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 |  | | 12,37 € | | 02041-310040 | C | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 |  | | 12,80 € | | 02041-312010 | C | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 |  | | 10,41 € | | 02041-312025 | C | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 |  | | 15,99 € | | 02041-312050 | C | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 |  | | 17,15 € | | 02041-316015 | C | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 |  | | 34,73 € | | 02041-316030 | C | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 |  | | 27,68 € | | 02041-316060 | C | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 |  | | 37,27 € | | 02041-320040 | C | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 |  | | 63,50 € | | 02041-320080 | C | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 |  | | 49,24 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|