norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Connettori a spina M8x1
Bussola con chiusura a vite non schermata
80150

Connettori a spina M8x1 Bussola con chiusura a vite non...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento: plastica.
Cavo: PUR (4 poli, PVC).
Isolamento cavetto: PP (4 poli, PVC)
Contatto: lega di rame.
Superficie di contatto: Au (oro).
Serratura: zinco pressofuso nichelato.
Versione:Bussola (femmina)
Colore dell'alloggiamento: nero.
Colore del cavo: nero.
Nota:Connettori a spina con chiusura a vite.
Connettori a spina con cavo rivestito a estrusione.
Identificazione secondo il codice colore DIN 47100.
Codifica A. Coppia di avvitamento consigliata per il meccanismo di chiusura 0,4 Nm.
I connettori sono progettati per essere utilizzati nella costruzione di impianti, nei dispositivi di controllo e negli apparecchi elettrici.
Dati tecnici:Numero di cicli di connessione: ≥ 100.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80150 Connettori a spina M8x1 Bussola con chiusura a vite non schermata 268 kB

Disegni (sintesi completa)

Connettori a spina M8x1
Bussola con chiusura a vite non schermata

Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma A, bussola dritta

Maggiori informazioni

Disegni

Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma A, bussola dritta

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2FormaTipo
di stampo
PD1

LNumero di
conduttori x
diametro conduttore
Grado di protezioneTensione d'esercizio
V
Tensione di picco
nominale
V
CADAcc.PrezzoOrdinare
80150-010X20003 poliAbussola diritta20004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 10,48 €
80150-010X50003 poliAbussola diritta50004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 15,84 €
80150-011X3000A 4 poliAbussola diritta30004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 11,12 €
80150-011X5000A 4 poliAbussola diritta50004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 12,75 €
80150-012X30008 poliAbussola diritta30005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 35,80 €
80150-012X50008 poliAbussola diritta50005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 45,49 €
N. ordine

Corrente nominale
(40 °C)
A
Resistenza del conduttore
(20 °C)
Ω/Km
Grado di sporcoTensione nominale
V
Tensione di prova
S
Raggio di curvatura
cavo
mobile
CADAcc.PrezzoOrdinare
80150-010X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 10,48 €
80150-010X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 15,84 €
80150-011X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 11,12 €
80150-011X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 12,75 €
80150-012X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 35,80 €
80150-012X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 45,49 €
N. ordine

Raggio di curvatura
cavo
fisso
Numero
massimo di
cicli di flessione
Intervallo di temperature
del cavo
variabile
Intervallo di temperature
del cavo
fisso
Idoneità EMCPrivo di alogenatiCADAcc.PrezzoOrdinare
80150-010X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Cnon schermato 10,48 €
80150-010X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Cnon schermato 15,84 €
80150-011X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 11,12 €
80150-011X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 12,75 €
80150-012X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 35,80 €
80150-012X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 45,49 €

Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma B, bussola ad angolo

Maggiori informazioni

Disegni

Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma B, bussola ad angolo

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
PD1

LNumero di
conduttori x
diametro conduttore
Grado di protezioneTensione d'esercizio
V
Tensione di picco
nominale
V
CADAcc.PrezzoOrdinare
80150-030X20003 poliBbussola angolata20004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 10,91 €
80150-030X50003 poliBbussola angolata50004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 16,12 €
80150-031X3000A 4 poliBbussola angolata30004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 10,63 €
80150-031X5000A 4 poliBbussola angolata50004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 12,26 €
80150-032X30008 poliBbussola angolata30005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 35,93 €
80150-032X50008 poliBbussola angolata50005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 45,62 €
N. ordine

Corrente nominale
(40 °C)
A
Resistenza del conduttore
(20 °C)
Ω/Km
Grado di sporcoTensione nominale
V
Tensione di prova
S
Raggio di curvatura
cavo
mobile
CADAcc.PrezzoOrdinare
80150-030X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 10,91 €
80150-030X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 16,12 €
80150-031X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 10,63 €
80150-031X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 12,26 €
80150-032X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 35,93 €
80150-032X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 45,62 €
N. ordine

Raggio di curvatura
cavo
fisso
Numero
massimo di
cicli di flessione
Intervallo di temperature
del cavo
variabile
Intervallo di temperature
del cavo
fisso
Idoneità EMCPrivo di alogenatiCADAcc.PrezzoOrdinare
80150-030X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Cnon schermato 10,91 €
80150-030X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Cnon schermato 16,12 €
80150-031X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 10,63 €
80150-031X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 12,26 €
80150-032X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 35,93 €
80150-032X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 45,62 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83