norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dispositivo di comando del dimmer
86091

Dispositivo di comando del dimmer

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica (ABS e PES).Versione:Dispositivo da montaggio a superficie con fissaggio tramite foro oblungo.Nota:Dispositivo di comando per il controllo esterno di una lampada LED. L'azionamento avviene tramite una tastiera a membrana con 3 elementi di comando. Con il dispositivo di comando è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo dal 100% al 10% e accenderla o spegnerla.
Il collegamento alla lampada avviene tramite un connettore Wieland BST14I2F B1.

Il dispositivo di comando è compatibile con le lampade LED 86050-05.

Certificazioni/norme rispettate:
CE, UKCA.
Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +50 °C
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 86091 Dispositivo di comando del dimmer 326 kB

Disegni

Dispositivo di comando del dimmer

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Lunghezza cavoGrado di protezioneClasse di protezioneCADAcc.PrezzoOrdinare
86091-13000IP54III 38,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83