norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, sfere termoindurenti PF 31 nere.Versione:brunito.Nota:Il sollevamento massimo di 15 mm si ottiene con una curva di sollevamento di 180°.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33182 Bussola elastica con camma orizzontale 222 kB

Disegni

Bussola elastica con camma orizzontale

Selezione/filtro articoli

N. ordineL1Punta di centraggio compatibilePressione iniziale
F1 ca.
N
Pressione finale
F2 ca.
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
33182-0232414933190-02096
33190-02113
33190-02105
100137  992,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83