norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Dati CAD

Indietro
  • Dati CAD

Il supporto CAD di norelem - è facile ricevere i dati CAD:

1° passo:
Selezionare il prodotto più adatto e fare clic sul pulsante CAD nella tabella prodotti della pagina dei dettagli prodotto.
2° passo:
Il modello CAD 3D è visualizzato in una finestra separata.
3° passo:
Dopo la registrazione, i dati CAD possono essere scaricati gratuitamente o generati direttamente nel vostro sistema CAD utilizzando il plug-in PART2CAD.
Variante 1:
Scaricare i dati CAD. Selezionare il sistema CAD più adatto alle vostre esigenze. Successivamente è possibile importare manualmente i dati nel proprio programma CAD.

                       

                  

Variante 2:

Con il plug-in PART2CAD è possibile integrare i dati CAD norelem direttamente nel vostro sistema CAD - senza necessità di salvare temporaneamente e importare manualmente i dati CAD.

Il plug-in genera modelli CAD nativi intelligenti.

Attualmente disponibile per i seguenti sistemi: Catia, Creo, Inventor, NX, SolidEdge und SolidWorks.

Strumenti di progettazione per l'uso quotidiano
Con i dati CAD norelem progettate in modo più efficiente e risparmiate tempo e denaro. I dati CAD facilitano l'integrazione pratica di un prodotto nel processo di progettazione. In questo modo, i dati elaborati consentono un notevole risparmio di tempo. Perché allora disegnare ancora i componenti a mano?
Insieme al nostro partner altamente specializzato CADENAS, offriamo ai nostri clienti una vasta biblioteca CAD in cui troverete tutte le caratteristiche geometriche e tecniche rilevanti dei componenti.
I dati possono essere facilmente integrati nel vostro sistema CAD, collegati tra loro e modificati secondo le vostre esigenze.
I disegni sono disponibili in formato 2D e 3D.
La vista panoramica a 360° visualizza tutti i bordi che possono interferire.
Ulteriori vantaggi
Per tutti i prodotti sono disponibili i dati CAD.
  • Il prodotto visualizzato può essere richiesto e ordinato con un semplice clic.
  • I codici prodotto esatti sono registrati con il modello CAD corrispondente.
  • Per facilitare l'integrazione software, norelem offre i modelli in tutti i comuni formati 2D e 3D
    (Catia / Pro/E / SolidWorks / Solid / Designer / Solid Edge / AutoCAD / Me10 / Unigraphics / Inventor).
  • Sono inoltre disponibili interfacce neutre (SAT / STEP / IGES / DFX).
Tutti i prodotti sono compatibili con i sistemi ERP e consentono quindi una trasmissione senza problemi delle informazioni nei sistemi di gestione delle merci.
Tutti i modelli CAD contengono il sistema di classificazione ecl@ass, codici numerici di tariffa doganale, marcatura RoHS e codici EAN.