norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

norelem presenta i nuovi pressori con molla in plastica

Indietro

norelem presenta i nuovi pressori con molla in plastica

norelem ha aggiunto alla sua gamma nuovi pressori laterali con molla in plastica. Sono disponibili tre modelli che differiscono per quanto riguarda la forza della molla. Il programma comprende un totale di 42 modelli con diametri da 6 a 16 mm.

I componenti vengono utilizzati ovunque si debbano fissare o posizionare pezzi e componenti per ulteriori lavorazioni. Sono utilizzati, per esempio, nella costruzione di macchine e impianti, nel settore dell'imballaggio, nell'industria automobilistica e in quella aerospaziale Gli elementi di serraggio pratici e flessibili occupano poco spazio e rendono superflui allestimenti elaborati.

Con i pressori laterali a molla, la forza agisce orizzontalmente. Sono usati principalmente in applicazioni dove lo sporco o i trucioli possono accumularsi sui pressori a molla standard. Questo perché nei pressori laterali a molla, il corpo di plastica è la molla, a differenza dei pressori a molla standard, che hanno una molla supplementare incorporata nel corpo. Poiché tutto è realizzato in un unico pezzo, lo sporco non può accumularsi all'interno o nelle fessure e compromettere la funzione. Per lo stesso motivo, i pressori laterali a molla possono essere utilizzati anche durante la verniciatura o la sabbiatura senza comprometterne la funzione. I nuovi pressori laterali sono resistenti a temperature fino a +100 °C.

                       

                  

p>I pressori laterali con molla di plastica sono disponibili in tre modelli con forza elastica leggera, media e forte: si riconoscono visivamente dai colori blu, rosso e verde. Per quanto riguarda i perni, gli utenti possono scegliere tra acciaio temprato e brunito, acciaio inossidabile e plastica (termoplastico). La forza della molla deve essere selezionata in base ai requisiti della rispettiva applicazione. Si possono realizzare forze da 10 N a 160 N.

Il montaggio dei pressori laterali a molla avviene premendoli nella controparte. Il foro di posizionamento dovrebbe avere una tolleranza H8. Con l'aiuto di speciali strumenti di montaggio, anch'essi disponibili presso norelem, i pressori laterali possono essere montati facilmente.

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 70.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.