norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

norelem: componenti standard secondo l'Hygienic DESIGN

Indietro
  • norelem: componenti standard secondo l'Hygienic DESIGN
Per le industrie soggette al rispetto delle norme igieniche, come l'industria farmaceutica e alimentare

Tutto pulito con norelem: componenti standard secondo l'Hygienic DESIGN

Il termine "Hygienic DESIGN" indica le specifiche di progettazione standardizzate dei rispettivi componenti o elementi della macchina. Gli elementi standard e le parti operative secondo l'Hygienic DESIGN di norelem hanno superfici lisce che consentono una pulizia particolarmente facile di germi, residui di prodotto e sporcizia Una vasta gamma di prodotti, un alto livello di competenza del servizio e una capacità di consegna costante - i prodotti di Hygienic DESIGN forniscono un significativo valore aggiunto. Tutte le parti operative e gli elementi della macchina che soddisfano le specifiche richieste dall'Hygienic DESIGN possono essere trovate qui.

I vantaggi degli elementi standard norelem secondo l'Hygienic DESIGN
  • Prevenzione della corrosione
  • Alta protezione contro germi, batteri ecc.
  • Hohe Edelstahlgüte (hochwertigem A4 Edelstahl)
  • I residui di prodotto e lo sporco possono essere facilmente puliti
  • I raggi degli angoli interni, le giunzioni e le parti inclinate sono progettati in modo da evitare infiltrazioni
  • Privi di fessure, fughe aperte e spazi vuoti
  • I residui di prodotto e i detergenti non aderiscono
  • Basso livello di rugosità (Ra 0,8 µm) della superficie del prodotto
L'Hygienic DESIGN nella progettazione e nella produzione
I prodotti Hygienic DESIGN sono facili da pulire, impediscono la corrosione e, grazie alla loro costruzione speciale, non permettono la proliferazione di germi, batteri e simili ovunque ci siano alti requisiti di igiene nella costruzione di macchine e impianti. I prodotti della gamma Hygienic DESIGN sono quindi ideali per i settori con elevati requisiti igienici, come ad esempio:
  • Produzione e trasformazione alimentare
  • Industria farmaceutica
  • Industria cosmetica
  • Tecnologia medica
  • Biotecnologia
  • Industria chimica
  • Industria dell'imballaggio
Per i rappresentanti di queste industrie, norelem garantisce il supporto di un fornitore full-line. Tutti i prodotti soddisfano i requisiti di qualità di norelem e vengono consegnati puntualmente dal centro logistico tedesco.

Ricordiamo che nel centro di formazione della norelem ACADEMY è ora disponibile anche una documentazione relativa ai prodotti Hygienic DESIGN.

Vai alla scheda tecnica dell'Hygienic DESIGN