norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

norelem amplia la sua gamma di guide telescopiche

Indietro

norelem amplia la sua gamma di guide telescopiche

I prodotti di alta qualità sono disponibili in una varietà di design.

Dopo aver ampliato la sua gamma di guide telescopiche, norelem offre ora un totale di 33 diversi modelli, versioni e dimensioni. Grazie all'ampia gamma, i prodotti possono essere utilizzati in aree di applicazione molto diverse: dalla costruzione di macchine e impianti all'industria del mobile e aerospaziale. Le nuove guide telescopiche saranno presentate da norelem alla fiera Motek di Stoccarda dal 5 all'8 ottobre, stand 3525, padiglione 3.

Grazie ai nuovi prodotti, la gamma di guide telescopiche di norelem non lascia più nulla a desiderare. Le guide offerte hanno portate da 10 kg a 450 kg, sono disponibili in diverse lunghezze e materiali di alta qualità, possono essere montate in diverse configurazioni e completate con diversi accessori. Nel comporre la gamma, l'azienda ha posto particolare enfasi sul movimento lineare fluido e silenzioso e sulla bassa manutenzione - fattori che l'esperienza ha dimostrato essere particolarmente importanti per i clienti.

Il cliente ha anche una vasta gamma di opzioni per quanto riguarda l'azionamento delle guide - sono disponibili opzioni come "soft close", "push to open" o un fermo con leva di comando. I clienti possono anche scegliere tra estensione parziale, completa e sovraestensione.
Gli angolari di montaggio in acciaio, anch'essi disponibili da norelem, vengono utilizzati per il montaggio a pavimento, su piattaforma o laterale. Per tutte le applicazioni è ideale che le guide telescopiche possano essere montate verticalmente una di fronte all'altra. La capacità di carico delle guide telescopiche adatte al montaggio orizzontale si riduce in questa posizione del 75%.
Nel centro di formazione norelem ACADEMY, norelem offre un'ampia panoramica informativa sulle guide telescopiche. Le informazioni sul prodotto sono presentate in modo chiaro, viene spiegata la funzione delle guide telescopiche, si forniscono dettagli tecnici sulle guide e i relativi accessori.

Alla fine dell'unità di apprendimento si possono testare le conoscenze acquisite in un quiz interattivo.

Vai alla scheda tecnica delle guide telescopiche

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 70.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.