norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Sistemi per la protezione delle superfici per componenti di tutti i tipi

Indietro
Protezione efficace contro eventuali danni durante la produzione, la pulizia, lo stoccaggio e il trasporto
Protezione perfetta

Sistemi di protezione delle superfici per componenti di tutti i tipi

Protezione efficace contro i danni durante la produzione, la pulizia, lo stoccaggio e il trasporto - questo è ciò che offrono le reti per la protezione delle superfici, i tappi con retina di protezione e i tappetini di protezione a rete di norelem. Le reti di protezione flessibili e riutilizzabili in polietilene o polipropilene o poliammide si adattano facilmente al rispettivo componente. Sono resistenti alla deformazione permanente e possono quindi essere riutilizzati anche con componenti di forma diversa - anche nella tecnologia medica. Le reti sono semplicemente infilate sui componenti senza alcuno strumento e non devono essere rimosse per la pulizia o la disinfezione dei componenti.

Grazie alle reti di protezione delle superfici, ai tappi con retina di protezione e ai tappetini di protezione di norelem, anche i prodotti e i componenti con superfici fragili possono essere impilati in modo semplice e poco ingombrante. Le reti di protezione senza metalli pesanti e plastificanti sono insensibili a molti grassi, acidi, oli e solventi. Possono quindi essere puliti rapidamente e facilmente con detergenti comuni. La struttura a rete permette all'aria di circolare, evitando così l'accumulo di umidità e permettendo allo stesso tempo di identificare chiaramente i prodotti protetti.
Le reti per la protezione delle superfici in polipropilene vengono semplicemente infilati sul rispettivo oggetto e si mantengono in posizione senza ulteriori fissaggi
Le reti per la protezione delle superfici in polipropilene vengono semplicemente infilati sul rispettivo oggetto e si mantengono in posizione senza ulteriori fissaggi

Reti per la protezione di superfici

Che si tratti di piedi di mobili leggeri e delicati, di alberi pesanti con superfici molto sensibili o di utensili CNC con bordi taglienti - le reti di protezione delle superfici in polietilene, altamente elastiche e resistenti agli strappi, sono la protezione perfetta durante il trasporto, lo stoccaggio o il montaggio. Le retine sono semplicemente infilate sul componente senza essere fissate e sono altrettanto facili da rimuovere. Le reti di protezione delle superfici di norelem sono disponibili in quattro diversi livelli di carico o colori in diametri da 7 mm a 600 mm come prodotto in rotolo.

Scopri le reti per la protezione di superfici norelem

I tappi con rete tubolare protettiva vengono semplicemente infilati sul rispettivo oggetto e si mantengono in posizione senza ulteriori fissaggi
I tappi con rete tubolare protettiva vengono semplicemente infilati sul rispettivo oggetto e si mantengono in posizione senza ulteriori fissaggi

Rete di protezione con tappo

Per la protezione di componenti con estremità particolarmente appuntite e fragili, norelem offre nella sua gamma i tappi con rete tubolare in polietilene. Le reti protettive, chiuse da un lato con un tappo, vengono semplicemente infilate sul rispettivo oggetto. Non è necessario un fissaggio separato. norelem offre i tappi di protezione con rete tubolare in tre diametri e tre colori: 8 mm (rosso), 10 mm (arancione) e 15 mm (blu).

Scopri i tappi con retina tubolare protettiva norelem

I morbidi tappetini di protezione in rete di norelem hanno un effetto ammortizzante e sono facili da pulire
I morbidi tappetini di protezione in rete di norelem hanno un effetto ammortizzante e sono facili da pulire

Reti protettive

I morbidi e leggeri tappetini di protezione in rete di norelem sono lo strato intermedio ideale per proteggere i prodotti quando si impilano diverse scatole o pallet. Servono per assorbire gli urti e garantire una distribuzione uniforme della pressione. La gamma comprende tappetini in polietilene con o senza effetto antiscivolo per il trasporto e tappetini in polipropilene e poliammide per la pulizia dei pezzi. La resistenza alla temperatura dei tappetini di protezione a rete per la pulizia delle parti è di 110 °C quando si usano soluzioni di pulizia chimiche e di 130 °C quando si usano soluzioni di pulizia acquose. I tappetini protettivi rivestiti sono particolarmente adatti per il trasporto di pallet, scatole in rete metallica e scatole da magazzino. Tutti i tappetini di protezione a rete sono disponibili su rotolo da tagliare secondo le esigenze o come ritagli pronti all'uso.

Scopri le reti protettive norelem