norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Le catene portacavi in plastica completano la vasta linea di prodotti di norelem.

Indietro

Le catene portacavi in plastica completano la vasta linea di prodotti di norelem.

Grazie alla varietà di versioni e agli accessori coordinati, i cavi e i fili possono essere posati e protetti in modo ottimale.

norelem propone una nuova gamma di catene portacavi in plastica. Questi prodotti convincono per la semplicità della disposizione dei cavi e le opzioni di design flessibili.

Grazie alla varietà di versioni e agli accessori coordinati, i cavi e i fili possono essere posati e protetti in modo ottimale.
Con la maggior parte delle catene portacavi di norelem, le maglie della catena possono essere aperte individualmente, in modo che cavi e tubi possano essere montati rapidamente e facilmente. Gli utenti possono anche inserire facilmente cavi e fili con spine già montate. Se si posano più cavi nella catena portacavi, essi possono essere separati l'uno dall'altro con dei separatori. Gli appositi elementi di collegamento assicurano un fissaggio affidabile delle catene portacavi al rispettivo sistema. Sono disponibili anche fermacavi per cavi e tubi flessibili.
Il programma completo comprende catene portacavi con altezze interne da 12 a 45 mm, larghezze interne fino a 200 mm e diversi raggi di curvatura. La lunghezza nominale di 1.000 mm è disponibile a magazzino come standard. E' possibile estendere individualmente le soluzioni collegando tra loro le singole catene.
Le catene portacavi vengono utilizzate per posare cavi e tubi ovunque si debba fornire elettricità, dati o liquidi a parti di macchine in movimento. Per esempio, in macchine utensili CNC, impianti di imballaggio, macchine edili, gru o sistemi di stoccaggio verticale. Le catene portacavi proteggono e guidano i cavi e i tubi che contengono in modo diritto e pulito.

Informatevi qui sull'intera gamma!

Vai alla pagina dei prodotti:

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 70.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.