norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Vite di pressione a sfera e a testa cilindrica esagonale cava

Indietro
Test

Viti di pressione a sfera

Le viti di pressione a sfera si utilizzano per il serraggio o come supporto di pezzi da lavorare. Esse vengono spesso usate nelle macchine utensili nel campo della fabbricazione di mezzi di produzione. Sono composte da una semplice vite standard dotata di un'estremità a sfera. Grazie alla sfera orientabile, che si adatta alla superficie del pezzo da lavorare, è possibile generare un punto di pressione o di arresto senza danneggiare la superficie del materiale. Mediante la filettatura della vita è inoltre possibile regolare la forza di serraggio.
La gamma di prodotti norelem comprende viti di pressione a sfera in numerose versioni.

Vai direttamente allo shop