norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Ruote dentate

Indietro
Test

Ruote dentate

Nella prassi, gli ingranaggi cilindrici sono utilizzati principalmente per il sollevamento e l'abbassamento dei carichi. Garantiscono la trasmissione positiva e senza slittamento di forze, anche con cambi del senso di rotazione.
I diametri sono selezionabili tra i 14 e i 387 mm, la larghezza del dente tra i 15 e i 30 mm. Per semplificare il montaggio, le ruote dentate possono essere dotate su richiesta di un mozzo.
norelem offre ruote dentate in acciaio e plastica in vari modelli.

Vai direttamente allo shop