norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Mandrino per piede regolabile ECO-Line in acciaio o inox

Indietro
Test

Aste filettate e supporti piani per piedini di regolazione ECO

I piedi regolabili sono composti da un'asta filettata e una base piana. I piedi regolabili hanno il grande vantaggio che ogni asta filettata può essere combinata con qualsiasi base piana, rendendo possibile un assemblaggio individuale a seconda del campo di utilizzo. Si deve tenere presente che l'asta filettata viene inserita a pressione in modo indissolubile. I piedi regolabili vengono utilizzati nella costruzione di macchine e impianti e nella costruzione di mobili, per esempio nelle sedie da ufficio.
La piastra antiscivolo impedisce un eventuale scivolamento grazie alla sua capacità di assorbire le vibrazioni.
Le aste filettate norelem e i supporti piani per i piedini livellanti sono disponibili in numerose versioni.

Vai direttamente allo shop