norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Dado martello e vite a testa di martello

Indietro
Test

Dadi e viti con testa a martello

Dadi e viti con testa a martello sono usati come elementi di fissaggio rapido e sicuro di profili o guide. Entrambi gli elementi vengono inseriti nella cava del profilo in modo da poterlo integrare in sistem già esistenti. Sia i dadi sia le viti con testa a martello possono essere girati durante l'avvitamento fino a 90° e in questo modo si incastrano all'interno della cava. La zigrinatura interrompe lo strato anodizzato e garantisce un collegamento elettroconduttivo sicuro.
norelem offre dadi e viti con testa a martello in diverse esecuzioni.

Vai direttamente allo shop