norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Profili di tenuta convenzionali in PVC per il montaggio a incastro in canali di tenuta, scanalature o profili a U.

I profili a labbro sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.
Materiale:PVC.Versione:colore nero.Nota:57 ± 5 Shore A.

Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN 16941.
Utilizzo:- Costruzione di quadri elettrici
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi
Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Premendo manualmente, il profilo a labbro si blocca in una fessura o in un canale tra due bordi.Su richiesta:Altre lunghezze.Nota disegno:
1) Campo di serraggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96523-02 Profili a labbro in PVC 191 kB

Disegni

Profili a labbro in PVC

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HH1LCampo di serraggio
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
96523-02-0170X200011179,5200010 10,60 €
96523-02-0170X500011179,5500010 23,74 €
96523-02-0170X1000011179,51000010 45,62 €
96523-02-0170X2000011179,52000010 89,39 €
96523-02-0195X20001119,511,5200010 11,05 €
96523-02-0195X50001119,511,5500010 24,87 €
96523-02-0195X100001119,511,51000010 47,90 €
96523-02-0195X200001119,511,52000010 93,94 €
96523-02-0215X20001121,513,5200010 9,79 €
96523-02-0215X50001121,513,5500010 21,71 €
96523-02-0215X100001121,513,51000010 41,57 €
96523-02-0215X200001121,513,52000010 81,29 €
96523-02-0275X20001127,519,5200010 15,66 €
96523-02-0275X50001127,519,5500010 36,39 €
96523-02-0275X100001127,519,51000010 70,92 €
96523-02-0275X200001127,519,52000010 139,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83