norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione:burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota:Le dimensioni A sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Funzioni:Le basi articolate sono regolabili di 180° in continuo.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29036 inch Base articolata alluminio - inch 692 kB

Disegni

Base articolata alluminio - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEFGHKLMNOPRSUCADAcc.PrezzoOrdinare
29036-5CP0.56252629,44050204064445352137,5M6x1838 36,17 €
29036-5CS1745404257753357106737753352M8x35- 50,06 €
29036-5CT1.25745404257753357106737753352M8x35- 50,06 €
29036-5D21.59605657761004476144100101004869M10x50- 68,40 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83