|
|
06266_L inchRotelle zigrinate Forma L, con filettatura esterna - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, antracite. Gambo filettato in acciaio 5.8.Versione:Acciaio passivato blu.Nota disegno:Forma L: filettatura esterna Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| Dimensioni | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06266-51A1X10 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,53 € | | 06266-51A15X10 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,53 € | | 06266-51A16X10 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,53 € | | 06266-51A17X10 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 2,53 € | | 06266-51A1X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,53 € | | 06266-51A15X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,53 € | | 06266-51A16X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,53 € | | 06266-51A17X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,53 € | | 06266-51A2X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,53 € | | 06266-51A25X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,53 € | | 06266-51A26X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,53 € | | 06266-51A27X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,53 € | | 06266-51A2X30 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 2,65 € | | 06266-51A25X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 2,65 € | | 06266-51A26X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 2,65 € | | 06266-51A27X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 2,65 € | | 06266-51A3X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,67 € | | 06266-51A35X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,67 € | | 06266-51A36X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,67 € | | 06266-51A37X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 2,67 € | | 06266-51A3X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06266-51A35X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06266-51A36X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06266-51A37X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06266-52A3X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 3,25 € | | 06266-52A35X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 3,25 € | | 06266-52A36X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 3,25 € | | 06266-52A37X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 3,25 € | | 06266-52A3X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 3,43 € | | 06266-52A35X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 3,43 € | | 06266-52A36X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 3,43 € | | 06266-52A37X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 3,43 € | | 06266-52A4X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 3,38 € | | 06266-52A45X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 3,38 € | | 06266-52A46X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 3,38 € | | 06266-52A47X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 3,38 € | | 06266-52A4X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 3,47 € | | 06266-52A45X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 3,47 € | | 06266-52A46X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 3,47 € | | 06266-52A47X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 3,47 € | | 06266-53A4X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 3,99 € | | 06266-53A45X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 3,99 € | | 06266-53A46X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 3,99 € | | 06266-53A47X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 3,99 € | | 06266-53A4X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 4,21 € | | 06266-53A45X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 4,21 € | | 06266-53A46X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 4,21 € | | 06266-53A47X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 4,21 € | | 06266-53A5X30 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 4,59 € | | 06266-53A55X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 4,59 € | | 06266-53A56X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 4,59 € | | 06266-53A57X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 4,59 € | | 06266-53A5X60 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 4,67 € | | 06266-53A55X60 | L | grigio luce RAL 7035 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 4,67 € | | 06266-53A56X60 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 4,67 € | | 06266-53A57X60 | L | giallo navone RAL 1021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 4,67 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|