norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio - inch
06266_E

Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Nota disegno:
Forma E: bussola di centraggio, senza coperchio
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06266_E Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio, inch 202 kB
 Scheda tecnica 06266_E Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio - inch 200 kB

Disegni

Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06266-31CME0,254016,5311310 2,58 €
06266-32CNE0,3125018361514 3,48 €
06266-33COE0,3756322411714 5,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83